Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Zakaj SIPROTEC 7SA82?

SIPROTEC 7SA82 zagotavlja zanesljivo zaščito na razdalji za stroškovno optimizirano in kompaktno zaščito vodov v srednjenapetostnih in visokonapetostnih sistemih. Naprava SIPROTEC 7SA82 s svojo prilagodljivostjo in zmogljivim inženirskim orodjem DIGSI 5 ponuja v prihodnost usmerjene rešitve za zaščito, nadzor, avtomatizacijo, nadzor in PQ basic.

Glavne funkcije vključujejo:

  • Interoperabilnost linijskih zaščitnih naprav SIPROTEC 5 in SIPROTEC 4
  • 3-polno spotakanje z minimalnim časom izklopa 19 ms
  • 4 tokovni transformatorji,
  • 4 napetostni transformatorji,
  • 11 ali 23 binarnih vhodov,
  • 9 ali 16 binarnih izhodov
  • V osnovnem modulu 1/3 so na voljo različne strukture količin strojne opreme za binarne vhode in izhode. Dodajanje 1/6 razširitvenih modulov ni mogoče; na voljo z velikim ali majhnim zaslonom.
  • Širina ohišja 1/3 x 19 palcev
  • Standardni konformni premaz

Ključne prednosti

Dosežite kompaktno in varno zaščito na razdalji

Zaradi kompaktne in poceni zaščite na razdaljo in varnosti zaradi zmogljivih zaščitnih funkcij je SIPROTEC 7SA82 zmogljiva možnost.

Enostaven dostop do podatkov naprave

Pridobite preprost, hiter in varen dostop do podatkov o napravi prek standardnega spletnega brskalnika za prikaz vseh informacij in diagnostičnih podatkov ter vektorskih diagramov, enovrstnih in prikaznih strani naprav.

Uživajte v visoki razpoložljivosti

SIPROTEC 7SA82 zagotavlja najvišjo razpoložljivost tudi v ekstremnih okoljskih razmerah z uporabo konformnega premaza elektronskih plošč.

PREDSTAVLJENE ZMOGLJIVOSTI

Značilnosti in funkcije

Raziščite vire