Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Zakaj Run MyVirtual Machine?

Ponudba Run MyVirtual Machine prinaša vašo CNC trgovino neposredno v pisarno. Zagotavlja digitalne dvojčke vaših obdelovalnih strojev, ki temeljijo na originalni tehnologiji krmilnikov Siemens CNC in PLC, dopolnjeni z zmogljivo 3D simulacijo kinematike strojev in postopkom odstranjevanja materiala. Rešitev podpira široko paleto primerov uporabe, od CNC programiranja in preverjanja do training.

Povečajte produktivnost pri pripravi delovnih mest

Izpeljite programiranje, usmerjeno v trgovino, od stroja do pisarne in virtualno pripravite svoj CNC postopek. Osvobodite svoje prave stroje, da se bodo lahko osredotočili na to, kar najbolje delajo - izdelavo čipov.

Prvič prav - vnaprej se izogibajte napakam

Preverite CNC programe na virtualnem stroju, da preprečite nepričakovane težave, ko je program sproščen v proizvodnjo. Zgodaj zaznajte trke in se izogibajte dragim popravilom in izpadom strojev.

Transformirajte CNC training

Upravljajte operaterje na realističnem virtualnem stroju s prvotnim SINUMERIK HMI in realnim okoljem, ki je idealno za varno učenje delovnih tokov, brez tveganja, odpadkov ali izpadov strojev.

Izpostavljene zmogljivosti

Resnična simulacija vedenja CNC

Simulirajte programe NC z uporabo prave kontrolne logike SINUMERIK, da zagotovite natančno obnašanje stroja pred izvedbo v prodajalni. Preizkusite obdelovalne cikle in naknadne procesorje, ne da bi se zanašali na razpoložljivost pravega stroja.

7657a39c-76cd-470b-aeaa-dfbdd89a9455-resnično-cnc-vedenje-640x480

Enak operacijski in programski vmesnik

Uporabite enak operacijski in programski vmesnik kot pravi stroj SINUMERIK, s čimer odpravite ponovno učenje in zagotovite nemoten prehod iz virtualnega v pravi stroj.

E7F43EE1-D418-49B3-AECD-8D91B33AA2522554-Digitalni dvojni CNC-640x480

Popoln CNC digitalni dvojček s kinematiko

Simulirajte celoten stroj, vključno z osami, orodjem, držali, pritrdilnimi elementi in obdelovancem za realistično preverjanje gibanja in vedenja.

62869562-165d-4325-9cc4-72e1f4af6f9d-polno-cnc-digitalni dvojni-640x480

Napredno zaznavanje trkov

Zgodaj zaznajte trke med komponentami stroja, orodjem in obdelovancem, da se izognete poškodbam stroja, odpadkom in nenačrtovanemu izpadu.

17ded929-c625-43a0-8016-29deca52a8fd-zaznavanje trka-640x480

Natančno načrtovanje in zanesljiv izračun časa cikla

Izračunajte strojno natančne čase cikla in virtualno preverite nastavitve opravil, da podprete zanesljivo načrtovanje, izboljšate natančnost načrtovanja in pospešite povečanje proizvodnje.

44A583E0-C57D-419B-A9C9-E6C5F36213B6-RUN MyVirtualni stroj-640x480

Odkrijte, kako drugi uporabljajo Run MyVirtual Machine

6f1cb5e0-8c72-4f47-8d78-b3db0fb95e07-DMG-MORI-Rusch-Maschinenteile-Birthe-Rusch-1280x720

Rusch Maschinenteile GmbH, Nemčija | Večja produktivnost z manj ročnega programiranja

Z uporabo stroja SINUMERIK OneControlled DMG MORI in tehnologijo Digital Twin je Rusch Maschinenteile skrajšal čas cikla za približno 20% in odpravil do 80% nalog ročnega programiranja z avtomatiziranim 3D programiranjem.

Pogosto zastavljena vprašanja