Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Zakaj ustvariti MyHMI/Automotive?

Vaša linija pogonskih sklopov združuje stroje številnih dobaviteljev, vsak s svojim upravljavskim vmesnikom, strojno opremo in diagnostičnim konceptom.

Create myHMI/Automotive je prvi HMI, ki združuje svet SIMATIC in SINUMERIK. Zgrajen na TIA Portal in WinCC Unified, daje vsakemu stroju enak koncept vmesnika: glavo, podnožje in stransko vrstico s priljubljenimi, ki so vedno vidne, ter popolno svobodo dodajanja lastnih zaslonov na vrh.

referenca mtu

Standardizacija, ki skrajša training

  • En in isti vmesnik na PLC in CNC strojih ter med vašimi dobavitelji.
  • Operaterji, servis in vzdrževanje delajo po enaki logiki na vsakem stroju, zato se training izplača na celotni liniji.

Doslednost, ki usklajuje inženiring

  • Program PLC in HMI živita v enem projektu TIA Portal, jedrni zasloni so pripravljeni za uporabo v 14 jezikih, projekt pa se prenese naravnost na ciljno napravo.

Poznavanje vmesnika, ki zmanjšuje čas izpada

  • Stroji se obnašajo predvidljivo in vgrajena je diagnostika komponent, pogonov in zaganjalnikov motorja, zato se napake odkrijejo in odpravijo hitreje.

Izpostavljene zmogljivosti

Integracija prihodnjih tehnologij umetne inteligence

Create MyHMI/Automotive ponuja prihodnost pripravljeno platformo za stroje v avtomobilskih aplikacijah, ki omogoča integracijo prihodnjih tehnologij umetne inteligence, npr. »Eigen Engineering Agent« znotraj Siemensovega industrijskega Ecosystem.

Moški na delovni postaji z dvojnim monitorjem, ki komunicira s klepetalnim robotom AI, ki simbolizira digitalno pomoč v tehničnem okolju

Za graditelje strojev

  • Z enim projektom pokrijte različne vrste strojev: meni se prilagaja vsakemu stroju in prikazuje samo ustrezne funkcije.
  • Osnovne funkcije so že vključene, zato vaš inženirski čas gre na zaslone, zaradi katerih je vaš stroj poseben.
  • Delajte na sodoben način TIA Portal: timski inženiring, sledenje različicam, modularne programske enote in enostavne nadgradnje.
Ustvarite načrtovalec myHMI Automotive Shift y

Za končne stranke in operaterje

  • Isti vmesnik na vsakem stroju olajša vsakodnevno delovanje in zmanjšuje napor training vadbi.
  • Oglejte si stanje proizvodnje: načrtovanje premik, življenjsko dobo obdelovanca in orodja, nadzorne plošče in podatki o energiji, povezani z MES prek OPC UA.
  • Vaša zasnova podjetja in zasloni, specifični za stroj, se prilegajo, ne da bi zapustili standard.
Ustvarite myHMI Automotive Armaturno ploščo

Delovni vmesnik in proizvodni zasloni

  • Vedno vidna glava s stanjem stroja in alarmi.
  • Vedno vidna podnožja s tipkovnimi kontrolniki. Stranska vrstica priljubljenih za hiter dostop do pogostih zaslonov.
  • Navigacijske skupine matrike delujejo tako, da je vsak zaslon oddaljen le nekaj klikov, dostop pa nadzoruje PLC.
  • Nadzorna plošča, načrtovalec premikov, upravljalnik obdelovancev, nadzor življenjske dobe orodja, ročno upravljanje in energetske funkcije so pripravljeni za uporabo.
Ustvarite koncept MyHMI Automotive Navigation

Prilagodljiva diagnostika, inženirska in strojna podpora

Diagnostični zasloni

  • Integriran sistem, diagnostika pogona SINAMICS in zaganjalnika motorja ter servisni meni za vzdrževanje.

Inženirski paket

  • Osnovne funkcije so na voljo kot različica TIA navodila z ustreznimi zasloni HMI za hitro nastavitev in enostavne posodobitve.

Deluje na vaši strojni opremi

  • Deluje na SIMATIC S7-1500 ali SINUMERIK ONE, z enakim videzom in občutkom na IPC, Unified Comfort Panel, ITC in mobilnih panelah.
Ustvarite diagnostiko avtomobilskega sistema MyHMI

Pogosto zastavljena vprašanja

Dodatni viri in sorodni izdelki

Podrobnosti o izdelku

Podatki o izdelku | SiePortal

Podpora

Spletna podpora | Vsi izdelki

Spletna podpora | Ustvarite novo zahtevo za podporo