Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Zakaj Sinorix H₂O plin?

Po meri izdelani sistemi za gašenje ščitijo ljudi, okolje in procese pred požarom. Sinorix H₂O Gas združuje dva naravna sredstva za gašenje z napredno tehnologijo za vaše posebne potrebe. Požari se hitro in zanesljivo ugasnejo, posledična škoda pa je čim manjša.

Tehnološke prednosti

Voda je kemično nevtralna. Atomiziran lahko še posebej hitro razprši veliko toplote in tako ohladi snovi pod njihovo najnižjo temperaturo zgorevanja. Manjše kot so kapljice, večja je specifična površina vode in boljši je učinek izhlapevanja in hlajenja. To preprečuje poškodbe in vžig vnetljivih materialov zaradi učinka toplote. Poleg tega se količina vode med izhlapevanjem poveča za faktor 1640 in izpodriva kisik v bližini požara.

Oba gasilna komponenta, dušik in voda, sta ekološko in zdravju prijazna — dobrih 79% atmosferskega zraka sestavlja dušik. Ne vplivajo na ozonsko plast ali globalno segrevanje in med gašenjem ne tvorijo škodljivih reakcijskih produktov. Po ugasnitvi požara je poplavljeno sobo mogoče enostavno prezračevati prek prezračevalnih sistemov ali oken.

Sinorix

Primeri uporabe

Knjižnica
  • Arhivi
  • Knjižnice
  • Muzeji
  • UPS sistemi
  • Shranjevanje vnetljivih tekočin
  • Turbine
  • Zaprti transformatorji in generatorji

Tehnični podatki

Kategorija

Funkcija

Sredstvo za gašenje

Dušik (N₂) in voda (H₂O)

Tlak šobe

10 do 60 barov

Hitrost padca

50 do 150 m/s

Velikost kapljice

10 do 50 μm

Učinkovita površina šobe

30 m²

Cevno omrežje

Pocinkane jeklene cevi, zasnovane za delovni tlak 60 barov

Količina vode

0,3 do 0,8 kg/m³ (glede na nevarnost požarne obremenitve)

Aplikacije

Požarni razredi A, B in C

Sezona poplav

60 do 120 s

Vstop

VD-ji (S307002)

Reference