Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?
IT-SA 24 Vizualna Cybersecurity

Zaščitite, kaj poganja vašo industrijo

TO JE 26. IT-SA mora. Obiščite nas pri vodilnih evropskih Sejem varnosti IT v Nürnberg, 27. - 29. oktober!

Zakaj SINEC Secure Connect?

Industrijska omrežja se soočajo s kibernetskimi grožnjami, ko se IT in OT zbližata, kar izpostavlja starejše sisteme nepooblaščenemu dostopu. Tradicionalna obrobna varnost je nezadostna z delom na daljavo in integracijo v oblaku, ki širi površine napada. SINEC Secure Connect rešuje te izzive z virtualizacijo omrežnih struktur, omogočanjem varnosti, ki temelji na politiki, in naredi OT infrastrukturo nevidno za zunanje osebe. Podpira Zero Trust in se brezhibno integrira.

Ključne prednosti

Stroškovno učinkovita skladnost s kibernetsko

SINEC Secure Connect podpira skladnost z IEC 62443 z vgrajenim upravljanjem ničelnega zaupanja in upravljanjem identitete, poenostavlja upravljanje strojev in zmanjšuje skrbniški napor z ločenjem virtualnih prekrivanj od IP-jev fizičnih naprav.

Enostavna namestitev v obstoječa omrežja

Spremembe obstoječe omrežne arhitekture niso potrebne. Navidezne prevleke se lahko integrirajo s trenutnimi napravami in varnostjo oboda, kar omogoča varno uvajanje brez prekinitev proizvodnje ali dragih nadgradenj infrastrukture.

Prilagodljiva uvajanje od predhodnega do oblaka

Ločene nadzorne in podatkovne ravnine omogočajo oblikovanje komunikacij za lokalni, oddaljeni podatkovni center ali oblak, kar podpira različne omrežne strategije in povezljivost OT za prihodnost, ko se razvijajo potrebe.

Izpostavljene zmogljivosti

94d7742765286b31e2adda15402cbbf58f2a191b-icon-networking-1280x720

Navidezno prekrivno omrežje za varnost OT

SINEC Secure Connect virtualizira omrežne strukture, ohranja pravice udeležencev in komunikacijske odnose. To omogoča varnost, ki temelji na politiki, in poenostavlja upravljanje, tudi ko omrežje raste.

Brezhibna integracija s starejšimi sistemi

Platformo je mogoče enostavno integrirati v obstoječa industrijska omrežja, kar izboljša zaščito tako za IT kot za OT naprave, ne da bi bilo potrebno pretvorbo sistema ali motiti tekoče delovanje.

7e59ea11-22c3-4b40-a134-1a4ea3e8f390-icon-integration-1280x720
63180dcab3d9a432d02f83afde789d40afc049e6-icon-protection-1280x720

Dostop in upravljanje identitete, ki temelji na politiki

Izvaja načela Zero Trust z nenehnim preverjanjem identitete in celovitosti za vsako zahtevo za dostop, zagotavlja pooblaščeno komunikacijo in zaščito infrastrukture OT pred nepooblaščenim dostopom.

Uvod v uporabo SINEC Secure Connect

Select...

Kaj je vključeno?

SINEC Secure Connect je platforma v oblaku za upravljanje varnih komunikacijskih povezav v omrežjih OT in sistemih, povezanih z njimi. Kot rešitev kot storitev, SINEC Secure Connect zagotavlja virtualno predstavitev komunikacijskih odnosov znotraj omrežja. Upravlja pravice dostopa in povezave med uporabniki in napravami, hkrati pa zagotavlja varnost komunikacij in končnih točk. Rešitev je primerna za lokalna omrežja in njihove razširitve, vključno z oblačnimi, robnimi, podatkovnimi centri in IT okolji.


Osnovni paket

»SINEC Secure Connect — Osnovni paket« vključuje naročnino za uporabo platforme in vsebuje:

  • 1 Controller
  • 1 robni usmerjevalnik
  • 50 enot

Enote se lahko po potrebi prilagodljivo uporabljajo za povezovanje identitet in Edge usmerjevalnikov.

Pogosto zastavljena vprašanja

Raziščite vire

Prenosi

Infografika | Zero Trust in »poglobljena obramba« - zakaj in kako?

Video posnetki

Video | Pojasnjena tehnologija: SINEC Secure Connect

Video | Vaše potovanje Zero Trust zaupanja s Siemens se začne — ZDAJ! (SPS 2025)

Diagram, ki prikazuje tovarno s ščitom za kibernetsko varnost nad njo, ki kaže na varne industrijske operacije.

Cybersecurity za industrijo

Security informacije

Za zaščito obratov, sistemov, strojev in omrežij pred kibernetskimi grožnjami je treba izvajati in nenehno vzdrževati celovit, najsodobnejši koncept industrijske varnosti. Siemensovi izdelki in rešitve tvorijo le en element takega koncepta. Za več informacij o industrijski varnosti obiščite.