Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Zakaj SIMATIC MICRO-DRIVE?

SIMATIC MICRO-DRIVE je pogonski sistem v varnostnem območju izjemno nizke napetosti od 24 V do 48 V. Zahvaljujoč popolnoma integrirani avtomatizaciji (TIA) ta vsestranski sistem zagotavlja učinkovito inženirstvo in hitro zagon za aplikacije, kot so AGV in medicinska tehnologija. Ta pogonski sistem, ki je odporen za prihodnost, ponuja funkcije nadzora gibanja, ki jih dopolnjujejo združljivi krmilniki SIMATIC.

Uporabite SIMATIC MICRO-DRIVE PDC za natančno pozicioniranje, šatle za stroje za shranjevanje in pridobivanje in sisteme za shranjevanje, avtomatizirana vodena vozila (AGV) in medicinsko tehnologijo.

Pogoni SIMATIC MICRO-DRIVE TM so tehnološki moduli za SIMATIC ET 200SP. S pomočjo tehnoloških objektov (TO) jih je mogoče upravljati s SIMATIC S7-1500/ 1200. V konceptih porazdeljenega sistema se lahko pogoni TM uporabljajo skupaj z distribuiranim krmilnikom ali odprtim krmilnikom SIMATIC ET 200SP.

Ključne prednosti

Enostaven za uporabo

Pogonske sisteme je enostavno uporabljati s TO in SINAMICS Drive Lab in delujejo s TIA Portal. Zahvaljujoč tehnologiji push-in ne potrebujete nobenega orodja za ožičenje.

Povečajte prostor

Z pogoni SIMATIC ET 200SP TM lahko optimalno izkoristite prostor v nadzorni omari: sistem je približno 50% ožji od primerljivih porazdeljenih zunanjih naprav.

Uporabite za vrsto rešitev

Prilagodljive komponente sistema je mogoče kombinirati in za globalno uporabo sistema je na voljo širok spekter certifikatov (UL, CE itd.). Pogonski sistem SIMATIC MICRO-DRIVE PDC lahko preprosto naročite s tehnologijo dajalnika IQ.

Predstavljeni izdelki