Izračunajte optimalne pogonske profile
Sistem samodejno izračuna in uporabi najboljšo krivuljo gibanja za vsa vrata, kar zagotavlja nemoteno delovanje brez tresenja.
SIDOOR prinaša zanesljivo udobje in varnost pri aplikacijah drsnih vrat v industriji, dvigalah in mobilnosti. Inteligentni krmilnik samodejno uči širino vrat, težo in gibanje, izračuna gladke profile in omogoča zagon z enim gumbom. Zaznavanje končnega položaja, zaznavanje ovir in omejevanje energije zagotavljajo nemoteno gibanje in varnost PL d. Vgrajena diagnostika omogoča vzdrževanje na podlagi pogojev za zmanjšanje nenačrtovanih izpadov, operativni podatki pa so na voljo lokalno ali globalno. Odprti vmesniki se integrirajo s PLC-ji prek PROFINET ali PROFIBUS za brezhibno upravljanje.
Paleta izdelkov:
Z enim gumbom se nauči vožnje in nastavitev hitrosti samodejne karakterizacije vrat, hkrati pa zagotavlja stabilno vedenje vožnje že od prvega dne.
Vgrajene podatke je mogoče brati in ocenjevati lokalno ali globalno, da omogočite vzdrževanje na podlagi pogojev in preprečite nenačrtovane ustavitve.
Certificirane varnostne funkcije in zaznavanje ovir pomagajo zaščititi ljudi in opremo, ki ustrezajo standardom EN ISO 13849-1 PL d in EN ISO 14120.
Sistem samodejno izračuna in uporabi najboljšo krivuljo gibanja za vsa vrata, kar zagotavlja nemoteno delovanje brez tresenja.
Povežite se prek PROFINET, PROFIBUS ali relejnih vmesnikov s PLC-ji in CNC-ji za brezhibno upravljanje in diagnostiko.
Operativni podatki so dostopni za lokalno ali daljinsko ocenjevanje, kar omogoča preventivne ukrepe in pametnejše načrte storitev