Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Zakaj SINAMICS S220?

SINAMICS S220 je vrhunski modularni pogonski sistem, zasnovan za natančnost, zanesljivost in brezhibno integracijo v sisteme avtomatizacije. Kompakten, a zmogljiv, zagotavlja dinamično delovanje v vseh panogah, od obdelovalnih strojev do intralogistike. Z naprednimi digitalnimi storitvami, kot so simulacija, napovedno vzdrževanje in spremljanje stanja, pomaga skrajšati časovne roke projektov, povečati čas delovanja in optimizirati porabo energije.

Portfelj SINAMICS S220 vključuje:

  • Moduli velikosti knjig
  • Moduli šasije
  • Univerzalni moduli
  • Moduli kabineta

Ključne prednosti

Zmogljiva ikona

Zmogljiv

Kompaktne velikosti. Izjemna v zmogljivosti. Novi standardi za zmogljivost pri manjšem odtisu. Znatno zmanjšane dimenzije in napredne pogonske zmogljivosti. Robustna učinkovitost in inteligentna integracija.

Sinamics G220 varnostni sistem z elegantno zasnovo, ki poudarja napredno tehnološko zaščito in varnostne funkcije.

Natančen

Doseči največjo natančnost in zanesljivost. Napredne varnostne funkcije in celovite varnostne funkcije zagotavljajo varen, natančen in dosleden nadzor gibanja tudi za najzahtevnejša opravila.

SITOP DC-USV baterijska pasica - integracija

Progresivno

Doživite zmogljivost naslednje ravni in brezhibno integracijo. SINAMICS S220 na novo definira pogonsko tehnologijo s celostno povezljivostjo in arhitekturo, pripravljeno za prihodnost, ki omogoča vašim aplikacijam, da ostanejo napredovali.

Moduli velikosti knjig

Moduli šasije

Univerzalni moduli

Moduli kabineta

Razpon moči do 110 kW

Razpon moči do 900 kW (do 6.984 kW pri vzporedni povezavi)

Zajema 14 motornih modulov in 12 aktivnih linijskih modulov

Razpon moči do 6.984 kW (vzporedna povezava)

zračno hlajena zasnova

zračno hlajena zasnova

zračno hlajena zasnova

Tipsko preizkušeno in pripravljeno za uporabo

Podpira CU320-3, SIMATIC DC, SINUMERIK NCU

Modularna konfiguracija z linijskimi in motornimi moduli

Idealno za hiter zagon in široko paleto uporabe

Modularni sistem omaric za brezhibno razširljivost

Idealno za robotiko, embalažo in proizvodnjo aditivov

Kot nalašč za integracijo v rešitve krmilnih omaric po meri

Zmanjšana širina in višina omare za prihranek prostora

Izpostavljene zmogljivosti

Select...
A control tower with a large screen displaying a car and a person in the background.

SINAMICS S220 v avtomobilski industriji

SINAMICS S220 postavlja nove standarde v avtomobilski proizvodnji: Natančen večosni nadzor hitrosti in napredna rekuperacija s shranjevanjem vmesnega vezja povečata energetsko učinkovitost v dinamičnih proizvodnih linijah. Kompaktna zasnova zmanjšuje prostor omare v sistemih visoke gostote. Brezhibna integracija TIA, modularna razširljivost in diagnostika v realnem času podpirajo hitre spremembe različic, napovedno vzdrževanje in globalno standardizirane uvedbe.

Raziščite vire

Katalogi in brošure

Katalog D 21.4 | SINAMICS S120, SINAMICS S220 in SIMOTICS

Spletni katalog

Brošura | SINAMICS Spremenljivi frekvenčni pogoni — poganjanje aplikacij naslednje generacije