Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Zakaj SINAMICS S210?

SINAMICS S210 je vsestranski servo pogonski sistem, zasnovan za kompleksne in dinamične aplikacije za nadzor gibanja v območju moči od 50 W do 7 kW, od pakiranja, ravnanja in digitalnega tiska do obdelave lesa, plastike in keramike. Sestavljen je iz servo pogona in servomotorja, zagotavlja največjo natančnost, zmogljivost in varnost s poenostavljenim inženiringom, vzdrževanjem in zagonom.

A servo drive system with a sleek design and a digital display screen.

Ključne prednosti

Ikona z dvema puščicama, ki se križata med seboj.

Uživajte v prilagodljivi in vsestranski funkcionalnosti

SINAMICS S210 dinamično premika lahke, povprečne in velike obremenitve. Povežite se z nadzornim sistemom s komunikacijskim vmesnikom PROFINET IRT ali z nadzornim sistemom tretje osebe prek Etherneta/IP.

Ikona lestvice merilnika hitrosti.

Zanašajte se na zelo natančen sistem servo pogona

SINAMICS S210 hitro pospeši in upočasni, kar omogoča kratke čase cikla in natančnost s kompleksnim nadzorom gibanja. Dajalniki visoke ločljivosti omogočajo hitro zaznavanje z dodatnim drugim dajalnikom za neposredni merilni sistem.

Ikona z odprto roko nad gumbom za sili.

Zaščitite svoje stroje in osebje

SINAMICS S210, certificiran po najvišjih standardih — SIL3 (EN 61508) in PL e (EN ISO 13849-1), ponuja varne tovarniške privzete nastavitve, individualno upravljanje uporabnikov in varno komunikacijo med servo pogonom in TIA portalom.

Ključne podrobnosti

SINAMICS S210

SIMOTICS S-1FK2 S-1FK2/S-1FT2

SIMOTIKA S-1FS2

Razpon moči

1 AC 200 - 240 V/0,1 kW - 0,75 kW

3 AC 200 - 240 V/0,24 kW - 4,2 kW

3 AC 380 - 480 V/0,4 kW - 7 kW

1 AC 200 - 240 V/0,05 kW - 0,75 kW

3 AC 200 - 240 V/0,05 kW - 3,9 kW

3 AC 380 - 480 V/0,4 kW - 6,4 kW

1 AC 200 - 240 V/0,8 kW

3 AC 200 - 240 V/0,45 kW - 1,7 kW

3 AC 380 - 480 V/0,8 kW - 1,9 kW

Razpon navora

1 AC 200 - 240 V/0,16 Nm - 3,6 Nm

3 AC 200 - 240 V/0,16 Nm - 40 Nm

3 AC 380 - 480 V/1,27 Nm - 40 Nm

1 AC 200 - 240 V/3,1 Nm

3 AC 200 - 240 V/3,1 Nm - 14 Nm

3 AC 380 - 480 V/3,1 Nm - 14 Nm

Motorne različice

standardni servo motor

servomotor s higiensko zasnovo

Komuniciranje

PROFINET IRT, ProfiSafe, ProfiEnergy, Ethernet/IP (od V6.3)

Varnostne funkcije

STO, SBC, SS1-t (časovno nadzorovan), SS1*, SS2*, SOS*, SLS*, SSM*, SDI*, SLA*, SBT* (* se lahko po želji aktivira z licenco)

Tehnologija priključitve motorja

Tehnologija povezovanja z enim kablom (OCC) s hitro sprostitveno ključavnico SPEED-CONNECT in vrtljivim kompaktnim priključkom

Tipična funkcija nadzora in nadzora gibanja

SIMATIC S7-1200 G2 G2/SIMATIC S7-1500 T-CPU /SIMOTION

Predstavljene zmogljivosti

Raziščite vire

Katalogi in brošure

Katalog D 32 | SINAMICS S210 Servo Drive sistem

Spletni katalog

Brošura | Pregled pogonov s spremenljivo frekvenco SINAMICS

Povezave in prenosi

Okoljska izjava o izdelku (EPD) /Siemens EcoTech profil (SEP)

Priročniki