Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Zakaj SINAMICS S200 vreteno in servo sistem SIMOTICS M-1PH3 Pro?

SINAMICS S200 vreteno in 1PH3 Pro servo sistem zagotavlja standardizirano, stabilno in poenostavljeno rešitev za industrijsko avtomatizacijo in obdelavo. S kombinacijo servo pretvornika, motorja vretena in priključnega kabla se brezhibno integrira s SINUMERIK 828D Smart in SIMATIC HMI, kar odpravlja prizadevanja za integracijo. Z PROFINET IRT, 21-bitnim kodiranjem in 200% preobremenitvijo zagotavlja natančno, zmogljivo in produktivno delovanje, pripravljeno za industrijo 4.0.

Na temno modro-sivem ozadju se pojavi siv krmilni modul z gumbi, stikali ali indikatorji, krožna mehanska komponenta, zelene in oranžne zvite cevi ali kabli ter zeleni kvadratni ležaj »Next Generation«.
Icon Doživetje

Standardizirano

Standardizacija pomaga zagotoviti vnaprej povezano rešitev, optimizirano ravnovesje med ceno in kakovostjo ter prihraniti napore pri namestitvi, integraciji in zamenjavi.

Stabilno

Omogoča visoko natančno obdelavo, izpolnjuje zahteve različnih scenarijev uporabe, povečuje učinkovitost proizvodnje in zmanjšuje čas izpada.

Poenostavljeno

Poenostavljeno delovanje z vgrajeno varnostjo, varnostjo, enostavnostjo uporabe in digitalizacijo. Ta enostavna in pametna izbira skrajša čas prihoda na trg.

Ključne podrobnosti

Linijska napetost in območje moči

3AC 380... 480V: 3,7 ~ 15kW

Nadzorni vmesnik

4 DI (2 hitra DI), 2 DO

Komunikacijski protokoli

Profinet RT/IRT (250us), MRP/MRDP

Največja hitrost motorja

Do 12000 vrt/min

Raven EMC

Raven EMC C2

Varnostna funkcija

STO prek terminala, SIL3/PLe

Izpostavljene zmogljivosti

Pripravljen za uporabo vretenski servo sistem

Standardizirana vretenska servo rešitev poenostavlja delovanje s pripravljenim, vnaprej izdelanim konceptom. Brezhibna integracija s SINUMERIK 828D Smart zmanjšuje inženirski napor, hkrati pa omogoča sinhronizirano natančnost prek PROFINET IRT. Enostavna zamenjava kablov, dajalnikov in ventilatorjev zmanjšuje vzdrževanje. Njegova kompaktna zasnova prihrani prostor v omari in znižuje stroške ter zagotavlja razmerje med kakovostjo in ceno in zmogljivostjo.

SINAMICS S200 vreteno 1PH3 PRO servo sistem_USP_standardiziran

Zasnovan za natančnost in zanesljivost

Zasnovan za stabilno in visoko zmogljivo delovanje z 21-bitnim dajalnikom, 200-odstotno zmogljivostjo preobremenitve in izjemno hitrimi 125 µs krmilnimi cikli. Natančna zmogljivost se ohranja do 12.000 vrt/min. Skladnost s C2 EMC zmanjšuje motnje, medtem ko motorji in kovinski priključki, zaščiteni z IP56, zagotavljajo vzdržljivost. Gladki navor pri nizki hitrosti zmanjšuje vibracije, toploto in obrabo ter zagotavlja zanesljivo delovanje in dolgoročno vrednost.

SINAMICS S200 vreteno 1PH3 PRO Servo sistem_USP_Stable

Varen, povezan in enostaven za uporabo

Servosistem, ki poenostavi delovanje brez ogrožanja varnosti ali zmogljivosti, integrira STO/SS1-T (SIL 3/PL e), ProfiSafe, UMAC in Cybersecurity za zaščito osebja, strojev in podatkov. Univerzalna združljivost plošč, samodejna nastavitev z enim gumbom in zagon Startdrive zmanjšajo napor pri nastavitvi. Delovanje z nizkim hrupom izboljša udobje, medtem ko povezljivost OPC UA omogoča integracijo IIoT in hitrejši čas vstopa na trg.

SINAMICS S200 vreteno 1PH3 PRO servo sistem_USP_poenostavljeno