Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Zakaj sistem servo pogona SINAMICS S200?

SINAMICS S200 je visoko zmogljiv servo pogonski sistem, optimiziran za osnovne avtomatizacije in učinkovite aplikacije za nadzor gibanja. Pomaga doseči večjo produktivnost in izboljšano učinkovitost z nižjimi stroški z uravnoteženjem funkcij, optimiziranih za zmogljivost in enostavne uporabe. Ta celostna sistemska rešitev vključuje servo pogon SINAMICS S200, servo motor SIMOTICS S-1FL2 in kable Motion Connect.

Ključne prednosti

Optimizirajte svojo zmogljivost

Odziv je optimiziran s hitrim ciklom krmilnika toka in komunikacijo PROFINET IRT s krmilniki. Moč optimizirana z zmogljivostjo do 350% preobremenitve. Natančnost optimizirana z do 21-bitnim dajalnikom visoke ločljivosti.

Uporabite z lahkoto

Preprosto upravljajte z vgrajenim krmilnikom zavore in zavornim uporom. Izvajajte inženirske naloge prek spletnega strežnika in SINAMICS Startdrive. Izvedba je preprosta z globalnimi standardi in certifikati.

Poskrbite za prihodnost vaše operacije

Prilagodljive strojne rešitve in popolna ponudba TIA zagotavljajo združljivost z vašim sistemom. Digitalizirajte svoje delo s simulacijami strojev s SINAMICS DriveSim.

SINAMICS S200 servo pogonski sistem

SINAMICS S200 Osnovni servo pogonski sistem

Razpon moči

200 V... 240 V 1/3 AC 0,1 kW... 1 kW

380 V... 480 V 3 AC 0,2 kW... 7 kW

200 V... 240 V 1/3 AC 0,1 kW... 1 kW

Cikel regulatorja hitrosti

125 μs

125 μs

Kategorija EMC

C2 z zunanjim linijskim filtrom

C2 z zunanjim linijskim filtrom

Varnostne funkcije

STO, SS1-t prek terminalov (SIL 3/PL e)

n.a.

Motorji

Obseg motorja

SIMOTICS S-1FL21 Nizka vztrajnost

SIMOTICS S-1FL22 Srednja vztrajnost

SIMOTICS S-1FL23 Visoka vztrajnost

Toque

Mn: 0,16 - 33,4 Nm

Sistemi dajalnikov

Absolutni dajalnik z enim obratom 17 bitov/21 bit
Absolutni dajalnik multiturn 21 bit+12 bit

Stopnja zaščite

IP65 (za višino gredi 20/30/40 je IP54, IP65 kot opcija)

Tehnologija priključitve motorja

Priključek motorja z enim potisnim blokadom za nizke in srednje vztrajnostne motorje

Izpostavljene zmogljivosti

Explore resources

Katalogi in brošure

Katalogi D 37.1 | SINAMICS S200 Servo pogonski sistem

Spletni katalog

Brošura | SINAMICS S200 servo pogonski sistem

Brošura | Pregled frekvenčnih pogonov SINAMICS

Brošura | Prilagodljivi sistemi za nadzor gibanja za osnovne aplikacije avtomatizacije