Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Zakaj SINAMICS G220?

SINAMICS G220 je visoko zmogljiv pogon s spremenljivo frekvenco, zasnovan za reševanje trenutnih in prihodnjih izzivov v vsaki panogi. Zahvaljujoč izboljšani strojni in programski opremi SINAMICS G220 dvigne tehnologijo digitalnih pogonov na novo raven, zaradi česar so vaše aplikacije učinkovitejše, varnejše in varnejše za prihodnost.

Pogoni SINAMICS G220 so prvi pogoni SINAMICS, ki so se pridružili portfelju Siemens Xcelerator. Zasnovani so tako, da se spopadajo z različnimi izzivi in odkrivajo nove možnosti, zlasti za digitalizacijo.

SINAMICS G220 je primeren za različne aplikacije, vključno z:

  • Premikanje
  • Obdelava
  • Črpanje, prezračevanje, stiskanje
  • Pozicioniranje

Obvladajte današnje izzive pri nadzoru gibanja s SINAMICS G220.

Ključne prednosti

Industrijski pogonski sistem Sinamics G220 s poenostavljeno kovinsko zasnovo, ki poudarja energetsko učinkovitost in zmogljivost.

Učinkovito

Optimizirajte porabo energije z vrhunsko tehnologijo Clean Power pri nizkih harmonikah (THDi < 2%). Skrajšajte čas izbire in zagona, optimizirajte delovne tokove in povečajte produktivnost.

Sinamics G220 varnostni sistem z elegantno zasnovo, ki poudarja napredno tehnološko zaščito in varnostne funkcije.

Varno

Zaščitite dostop do vaših procesov avtomatizacije. Redundanca sistema S2, zaščita IP55 in premaz 3C3 zagotavljajo razpoložljivost vašega sistema tudi v težkih okoljih.

Promocijska podoba pogonskega sistema Sinamics G220, ki prikazuje njegove zmogljivosti, ki so odporne na prihodnost.

Prihodnost odporen

Oblikujte, naročite in optimizirajte svojo aplikacijo. Povečajte zanesljivost sistema s spremljanjem in diagnostiko v oblaku in Edge. Možnosti strojne in programske opreme z brezhibnim sistemskim portfeljem povečajo vašo sposobnost zadovoljevanja potreb trga.

SINAMICS G220

SINAMICS G220 Čista moč

Napajalna napetost/območje moči

3 AC 200... 240 V, - 20%/+10%: 0,55 - 55 kW

3 AC 380... 500 V, - 20%/+10%: 1,1 - 160 kW

3 AC 380... 500 V, - 20%/+10%: 7,5 — 160 kW

Napajalna napetost

200V, 400V

400V

Stopnja zaščite

IP20, IP55 UL tip 12

IP20, IP55 UL tip 12

Krmiljenje motorja

U/f, FCC, ECO, Vektorski nadzor (hitrost) z in brez dajalnika; Vektorski nadzor (navor) z in brez dajalnika, Krmiljenje navora brez dajalnika

U/f, FCC, ECO, Vektorski nadzor (hitrost) z in brez dajalnika; Vektorski nadzor (navor) z in brez dajalnika, Krmiljenje navora brez dajalnika

Komunikacija

Komunikacijski moduli:

CM-PN: PROFINET (RT/IRT, MRP, MRPD in S2 redundanca), Modbus TCP/LP, Ethernet/LP

CM-DP: PROFIL

CM-RS485: Modbus RTU

Komunikacijski moduli:

CM-PN: PROFINET (RT/IRT, MRP, MRPD in S2 redundanca), Modbus TCP/LP, Ethernet/LP

CM-DP: PROFIL

CM-RS485: Modbus RTU

Varnostne funkcije

Vgrajeno: Safe Torch Off (STO), Safe Stop 1 (SS1-t) SIL 3, PL e, Cat. 4 prek terminalov ali ProfiSafe

Integrirana razširjena licenca Sinamics Safety: SS1, SS1E, SS2, SS2E, SLS, SLA, SSM, SDI, SOS

Vgrajeno: Safe Torch Off (STO), Safe Stop 1 (SS1-t) SIL 3, PL e, Cat. 4 prek terminalov ali ProfiSafe

Integrirana razširjena licenca Sinamics Safety: SS1, SS1E, SS2, SS2E, SLS, SLA, SSM, SDI, SOS

Select...
siemens-sw-food-beverage-cpr-webinar-hero-640x360

SINAMICS G220 v industriji pakiranega blaga za stranke

SINAMICS G220 ponuja visoko prilagodljivost za različne potrebe industrije hrane in pijač, kar omogoča hitro prilagajanje s pomočjo dodatne strojne ali programske opreme. Njegova skladnost z mednarodnimi standardi podpira globalno standardizacijo rastlin v aplikacijah, kot so mešalniki, sušilniki za brizganje in centrifuge.

Raziščite vire

Katalogi in brošure

Katalog D 36.1 | Pretvorniki za enoosne pogone

Spletni katalog

Brošura | Visoko zmogljiv pogon s spremenljivo frekvenco za vse panoge

Brošura | Vožnja aplikacij naslednje generacije

Brošura | Inženiring pretvornikov Startdrive