Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Zakaj SINAMICS G210?

SINAMICS G210 predstavlja naslednjo generacijo pogonske tehnologije. Kot vsestranski vsestranski stroj za različne zahteve neprekinjenega gibanja pokriva široko paleto panog in aplikacij — od premikanja in pozicioniranja do nalog obdelave in stiskanja. Združuje brezhibno integracijo, integrirane varnostne in varnostne funkcije z visoko prilagodljivostjo, kar proizvajalcem proizvajalcev omogoča upravljanje različnih aplikacij z enim razširljivim izdelkom.

SINAMICS G210 vizualni ključ
SINAMICS G210 - vsestranski - Ikona

Vsestransko

Pokrijte več aplikacij neprekinjenega gibanja z eno serijo pogonov. Odprtost motorja, modularne možnosti in prilagodljiva komunikacija omogočajo, da se SINAMICS G210 prilagodi različnim zahtevam, hkrati pa zmanjšajo kompleksnost sistema.

SINAMICS G210 - Brezšivni - Ikona

Brezšivno

Končna integracija v Siemensovo avtomatizacijsko okolje zagotavlja dosledne poteke dela od izbire do delovanja. Vgrajena orodja in povezljivost zmanjšujejo inženirski napor, pospešijo zagon in poenostavijo vzdrževanje.

SINAMICS G210 - Odporna - Ikona

Odporna

Integrirane funkcije varnosti in kibernetske varnosti ščitijo stroje, podatke in procese skozi celoten življenjski cikel. Certificirani standardi in funkcije razpoložljivosti zagotavljajo zanesljivo delovanje v zahtevnih industrijskih okoljih.

Za pogonom - SINAMICS G210

Odlična tehnologija se začne pri odličnih ljudeh. Spoznajte ljudi, ki poganjajo SINAMICS G210, in odkrijte ideje, strokovno znanje in tehnologijo, ki stoji za našo vsestransko vsestransko napravo, izdelano za pomoč graditeljem strojev pri oblikovanju naslednje generacije strojev.

Ključne podrobnosti

Območje napetost/območje moči

3AC 380-500V: 1,1 do 75kW

Stopnja zaščite

IP20/UL odprt tip

Krmiljenje motorja

U/f, krmiljenje toka toka (FCC), vektorski nadzor (hitrost) w/wo dajalnik, vektorski nadzor (navor) w/wo dajalnik, nadzor navora w/wo dajalnik
za ASM, SRM, PEM

Komunikacija

CM-PN: PROFINET (RT, MRP in S2 redundanca), Modbus TCP/LP, Ethernet/LP

CM-DP: PROFIL DP

CM-RS485: Modbus RTU

Povezljivost OPC UA

Varnostne funkcije

Vgrajeno: Varno izklop navora (STO), varno zaustavitev 1 (SS1-t) do SIL 3/PLe/kategorije 4 prek terminalov ali ProfiSafe

SINAMICS Safety Integrirana razširjena licenca: SLS, SDI, SSM, SS1 (brez kodirnika)

Inženiring in dostop

TIA Portal/SINAMICS Startdrive integracija, integriran spletni strežnik, SIMATIC PCS 7 7/SIMATIC PDM s paketom FDI Basic, Wi‑Fi dostop prek pametnega adapterja

Izpostavljene zmogljivosti

Prilagodite se različnim zahtevam uporabe

Prilagodljivo prilagodite pogon različnim strojem in zahtevam. S prilagodljivimi možnostmi strojne in programske opreme, odprtostjo motorja in skladnostjo s svetovnimi standardi SINAMICS G210 podpira široko paleto aplikacij, hkrati pa omogoča standardizirane rešitve na vseh strojih in trgih.

SINAMICS G210 Option moduli in licence za programsko opremo

Zaščitite operacije z varnostjo in varnostjo

Zagotovite varno in varno delovanje stroja z integriranimi zaščitnimi mehanizmi. SINAMICS G210 združuje certificirane varnostne funkcije do SIL 3/PL e/Cat. 4 in kibernetsko varnost s certifikatom SL-C 2 v skladu z IEC 62443-4-2, kar pomaga zaščititi stroje, podatke in procese v celotnem življenjskem ciklu.

Pogon SINAMICS z digitalnimi prevlekami, ki ponazarjajo integrirane varnostne funkcije in zaščito kibernetske varnosti

Omogoči visoko zmogljiv nadzor motorja

Dosežite visoko učinkovitost in natančen nadzor pri različnih vrstah motorjev. SINAMICS G210 podpira indukcijske, PMSM in sinhrone odporne motorje, vključno z visoko učinkovitostnimi razredi IE4 in IE5, kar zagotavlja optimalno delovanje s programskimi funkcijami za široko paleto aplikacij.

Pogon SINAMICS, ki ponazarja napredno krmiljenje motorja za visoko učinkovitost pri različnih vrstah motorjev

Poenostavite inženiring in delovanje

Zmanjšajte inženirski napor in poenostavite delovanje z integriranimi orodji, uporabniku prijazno integracijo sistema in intuitivnim dostopom. SINAMICS G210 ima izvorno integracijo TIA Portal prek Startdrive in integriranega spletnega strežnika, kar omogoča hitro zagon, enostavno parametrizacijo in učinkovito diagnostiko.

SINAMICS G210 Digital Twin hibrid z linijami

Odkrijte, kako drugi uporabljajo SINAMICS G210

Select...

SINAMICS G210 v splošnih strojih

Standardizirajte različne koncepte strojev z eno prilagodljivo pogonsko platformo. Od transporterjev in kompresorjev do mešalnikov in centrifug, SINAMICS G210 omogoča razširljive in visoko zmogljive zasnove strojev. Integrirani inženiring, digitalna orodja in brezhibna integracija sistemov pomagajo zmanjšati zapletenost in prilagoditi stroje spreminjajočim se zahtevam.

Mreža modro-senčnih kock, razporejenih v stiliziranem tridimenzionalnem prostoru.

Pogosto zastavljena vprašanja

Dodatni viri

Katalogi in brošure

Katalog D 36.3 | Pretvorniki za enoosne pogone

Spletni katalog | SiePortal

Brošura | SINAMICS G210

Brošura | Vožnja aplikacij naslednje generacije