Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Zakaj SINAMICS G120X?

Obvladajte elemente: pretvornik SINAMICS G120X je optimiziran za črpalke in ventilatorje v vodnih in kanalizacijskih sistemih ter za HVAC aplikacije v avtomatizaciji stavb.

Njegove specializirane funkcije, kot so odkrivanje razpadanja in odkrivanje kavitacije, pomagajo zagotoviti zanesljivo delovanje in zaščito črpalke za zmanjšanje celotnih stroškov vzdrževanja. Izberite SINAMICS G120X za zanesljivost in učinkovitost med izvajanjem infrastrukturnih projektov.

Frekvenčni pretvornik je na voljo kot celovita serija izdelkov — standardizirana in brezhibna pri vseh napajalnih napetostih in vrstah napajanja ter je na voljo v območju moči od 0,75 kW do 630 kW. Naprave so v skladu s svetovnimi standardi EMC in so dovoljene dolžine motornih kablov do 150 m ob ohranjanju mejnih vrednosti EMC. Vgrajena varnostna funkcija Safe Torque Off (STO) je certificirana v skladu s SIL3.

Ključne prednosti

Nastavitev z lahkoto

SINAMICS G120X lahko hitro vključite v svojo aplikacijo za pogon, saj je nameščen in pripravljen za zagon z vsemi bistvenimi funkcijami. Uživajte v preprostem naročanju, integraciji, zagonu, upravljanju, nastavitvi in nastavitvah.

Delujte v ekstremnih okoljih

SINAMICS G120X je robusten in lahko deluje v večini okolij: njegova delovna temperatura sega od -20° C do 60° C (odvisno od natančne različice). Pretvornik je skladen z IP20 z možnostjo za IP21 v UL odprtem tipu.

Izboljšanje učinkovitosti in zmanjšanje stroškov

Frekvenčni pretvorniki imajo učinkovitost nad 98%. Prilagodljivost pretvornikov pri izbiri ustreznega motorja omogoča uporabo visoko učinkovitih motorjev za največje prihranke energije.

Predstavljene zmogljivosti