Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Zakaj SINAMICS G120C?

SINAMICS G120C je kompakten in vsestranski frekvenčni pretvornik za različne aplikacije. S svojo uporabniku prijazno zasnovo ponuja optimalno funkcionalnost v kompaktnem paketu.

Vgrajena varnostna funkcija Safe Torque Off v SINAMICS G120C prihrani prostor in stroške, saj vam omogoča, da izpustite zunanje komponente. Visoki navorni momenti pri nizkofrekvenčnih nastavitvah so možni zahvaljujoč energetsko učinkovitemu vektorskemu krmiljenju brez senzorja. Uživajte v intuitivni funkciji zagona in kloniranja serije s pametnim dostopom SINAMICS G120, kartico BOP-2, IOP-2 ali SD.

S sedmimi velikostmi okvirjev pokriva razpon moči od 0,55 do 132 kW.

Ključne prednosti

Namestite pretvornik, kjer je to potrebno

Kompaktna zasnova je izdelana za nazivno moč do 132 kW. Vse velikosti okvirjev so vgrajene v vzporedni zasnovi brez zmanjšanja moči ali zmanjšanja toka.

Prilagodite nastavitev vašega sistema

Podprti so vsi standardni vodilni sistemi, kot so PROFINET, Ethernet/IP, PROFIBUS in USS/Modbus RTU.

Vključite se v sistem TIA Portal

Popolna integracija pogonov v diagnostiko sistema TIA Portal in uporaba koncepta knjižnice TIA Portal zagotavljata preprosto ponovno uporabo pretvornikov, vključno z njihovimi parametri in komponentami strojne opreme.

Predstavljene zmogljivosti