Zakaj SINAMICS G120?
SINAMICS G120 je modularni večnamenski frekvenčni pretvornik, narejen za različne naloge, kot so:
- Preprosti, zelo dinamični transportni sistemi in zlagalni žerjavi
- Neprekinjeni procesi z visoko hitrostjo in natančnostjo navora
- Pozicioniranje posameznih ali več usklajenih osi
SINAMICS G120 je na voljo v treh napetostnih različicah za priključitev na omrežja 200 V, 400 V in 690 V. Vsebuje celovit varnostni paket strojev, ki zagotavlja visoko raven zaščite napajalnega modula in motorja.
Prav tako se brezhibno integrira s Totally Integrated Automation (TIA Portal) in SINAMICS Startdrive, tako da imate standardni inženiring za vse pogone.