Napajajte svoje industrijske procese s pretvorniki SINAMICS DC, izdelanimi za zmogljivost, učinkovitost in prilagodljivost.
DCM: 6 kW do 30 MW
DCP: Do 250 kW pri 1.000 V DC
Idealno za posodobitev in shranjevanje energije, imajo napetost armature do 950 V AC in dvosmerno enosmerno enosmerno sklopko. Ti pretvorniki, ki združujejo dokazano tehnologijo enosmernega motorja z naprednim krmiljenjem, povezljivostjo PROFIBUS/PROFINET in do 98% učinkovitostjo, ponujajo kompaktno zasnovo in integrirano varnost za zahtevna okolja.