Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Zakaj SIMOVE Safe Velocity?

Dodatni varnostni dajalniki hitrosti morda ne bodo več potrebni, če se SIMOVE Safe Velocity uporablja z določeno sistemsko arhitekturo. Programsko opredeljen varnostni koncept temelji le na varnem SIMATIC F-PLC in laserskem optičnem bralniku. Standardni dajalniki koles so izboljšani z informacijami o hitrosti iz laserskih skenerjev. To mobilnemu robotu omogoča samostojno prilagajanje varnostnih polj.

Ključne prednosti

Omogoči prilagodljiva varnostna polja

Mobile roboti samostojno prilagajajo svoja varnostna polja, da upočasnijo, varno ustavijo in začnejo znova sami.

Znižajte stroške

V referenčni konfiguraciji so se stroški strojne opreme zmanjšali za do 20%.

Izkoristite največjo prilagodljivost

V referenčni konfiguraciji se je potreben namestitveni prostor za vožnjo zmanjšal za do 10%.

Izpostavljene zmogljivosti

Odkrijte, kako drugi uporabljajo SIMOVE Safe Velocity

V industrijskem delovnem prostoru je viden belo-modri stroj s krmilniki in logotipom BÄR z vozičkom na kolesih, barvnimi talnimi oznakami in steklenimi stenami.

BÄR Automation, Nemčija | Pilot za stalno uporabo v inovativnem okolju

BÄR je dosegel prihranke strojne opreme za avtomatizacijo, zlasti varnostnih dajalnikov in poenostavljenega ožičenja. Drugi rezultati so zanesljiva varnost, dosledno delovanje v spreminjajočih se pogojih ter izboljšana splošna operativna učinkovitost in zaščita.