Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Zakaj servo motorji Siemensa?

Siemens servo motorji so vsestranski in primerni za široko paleto aplikacij. Ponujamo tako planetarne menjalnike kot standardne menjalnike.

Koaksialni in kotni planetarni motorji:

  • Tip menjalnika NLC (W): Izjemno tog za visoke radialne in aksialne obremenitve s tesnjenjem IP65.
  • Tip menjalnika NRK (W): Velik izhodni ležaj in nizko notranje trenje za večje radialne in aksialne sile.
  • Tip menjalnika NRB (W): Najlažji menjalnik z največjo gostoto moči in ležajem z nizkim trenjem.

Servomotorji s standardnimi menjalniki:

  • Servo stožčasti motor: Razpon prenosnega razmerja 3.5 do 244,3, območje navora od 15 do 8160 Nm
  • Motor s servo vzporedno gredjo: Razpon prenosnega razmerja 3,6 do 413, območje navora 17 do 5140 Nm
  • Servo vijačni motor: Razpon prenosnega razmerja 3.4 do 373, območje navora od 14 do 5200 Nm
  • Servo polžni motor: Razpon prenosnega razmerja 6,2 do 102,5, območje navora 46 do 1480 Nm
SIMOTICS S-1FK2 and S-1FT2 servo planetary geared motors.

Ključne prednosti

Namestite s prilagodljivostjo

Poleg vnaprej nameščene rešitve lahko menjalnike namestite tudi na naše servomotorje in glavne motorje prek KS adapterja. Naši motorji, opremljeni s standardnimi menjalniki, dopolnjujejo naš portfelj.

Prilagodite se vsaki aplikaciji

Servomotorji s planetnimi menjalniki so zelo dinamični, kompaktni in učinkoviti, z optimalno nastavitvijo razmerja navora in hitrosti ali razmerja masnega vztrajnostnega momenta med motorjem in obremenitvijo.

Povečajte učinkovitost

Servomotorji s standardnimi menjalniki imajo kompaktno zasnovo z neposredno pritrditvijo, visoko učinkovitost in nizko torzijsko zaznavanje ter nizek hrup pri vožnji zaradi vijačnih zob. Prav tako ne zahtevajo vzdrževanja in so podmazani za vse življenje.

Predstavljene zmogljivosti