Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Zakaj glavni motorji SIMOTICS M-1PH8?

Motorji SIMOTICS M-1PH8 so zasnovani za uporabo kot glavni pogoni v proizvodnih strojih in obdelovalnih strojih. Poleg asinhronih in sinhronih različic lahko najdete tudi motorje s tehnologijo sinhrone odpornosti. Motorji SIMOTICS M-1PH8 temeljijo na prilagodljivem in modularnem sistemu kompleta, zato jih lahko uporabljate za skoraj vse pogonske naloge.

Asinhrona različica (višine gredi od 80 do 355)

  • Nazivna hitrost: 400—12.000 vrt/min
  • Največja hitrost: do 24.000 vrt/min
  • Nazivna moč: 2,8—1,340 kW
  • Nazivni navor: 13—12,435 Nm

Sinhrona izvedba (višine gredi od 132 do 225)

  • Nazivna hitrost: 700—3.600 vrt/min
  • Maks. hitrost: do 4.500 vrt/min
  • Nazivna moč: 15—310 kW
  • Nazivni navor: 94—1.650 Nm

Različica z odpornostjo (višina gredi 132 in 160)

  • Nazivna hitrost: 1000—2800 vrt/min
  • Največja hitrost: do 5000 in 6500 vrt/min
  • Nazivna moč: 21—121 kW
  • Nazivni navor: 200—500 Nm
fc408ea5-b97e-44dd-8503-86f83d07c942 | SIMOTICS-M-1PH8 short cutaway video

Ključne prednosti

Preprosto upravljajte in upravljajte

Posebej usklajene komponente moči, elektronske oznake in možnost integracije motorjev prek vmesnika sistema Drive-CLIQ omogočajo, da so motorji SIMOTICS M-1PH8 enostavni za uporabo in upravljanje brez težav.

Upoštevajte visoko zmogljive potrebe

Motorji M-1PH8 pokrivajo širok spekter zmogljivosti. Imajo visoke lastnosti gladkega delovanja in robustnost, z visoko dinamično zmogljivostjo in kratkimi časi pospeševanja pa obvladujejo ekstremne delovne cikle in kratke čase dviga.

Ohranite prilagodljivost in natančnost

Prilagodljive možnosti konfiguracije in razširjen razpon moči od 2,8 kW do 1340 kW pomenijo, da lahko M-1PH8 izpolni zahteve številnih strank. Motorji so izjemno natančni tudi glede hitrosti, navora in pozicioniranja.

Predstavljene zmogljivosti

Asinhrona različica

Za aplikacije, kjer primarni fokus vključuje natančne, gladke lastnosti delovanja in nadzorljivost osi. Pri uporabi s pretvorniki SINAMICS G120 lahko razširite območje hitrosti in obravnavate nove aplikacije.

Sinhrona različica

Nepremagljivo nemoteno delovanje pri aplikacijah, ki se osredotočajo na visoko ocenjene navorne momente. S široko paleto možnosti, kot sta prisilno prezračevanje ali vodno hlajenje, jih lahko prilagodite vsaki uporabi.

Različica nepripravljenosti

Idealno za operacije glavnega pogona s kratkim časom prostega teka, kot so ekstruderji, navijači, vlečni žice ali servo črpalke. Različice z odpornostjo imajo visoko gostoto moči in učinkovitost ter so na voljo s prisilnim prezračevanjem ali vodnim hlajenjem.