Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?
Oseba v črni srajci, ki stoji ob beli steni in drži temen predmet z zamegljenim ozadjem.
SIMULACIJSKA PLATFORMA

SIMIT

SIMIT uporablja realistična okolja za usposabljanje za testiranje operaterjev, preden se resnični sistemi začnejo zaživeti. Optimizirajte procese in podpirajte ohranjanje znanja ter skrajšajte čas zagona za učinkovitejši čas vstopa na trg.

REALISTIČNA OKOLJA USPOSABLJANJA

Virtualno zagon in usposabljanje operaterjev

SIMIT uporablja realistična okolja za usposabljanje za testiranje operaterjev, preden se resnični sistemi začnejo zaživeti. Optimizirajte procese in podpirajte ohranjanje znanja ter skrajšajte čas zagona za učinkovitejši čas vstopa na trg.

S SIMIT lahko celovito preizkusite projekte avtomatizacije in naročil sisteme, stroje in procese na platformi na virtualni ravni. S simulacijsko platformo lahko ustvarite realistična okolja za usposabljanje za operativno osebje. Simulirana resničnost v realnem času vam pomaga:

Povečajte učinkovitost življenjskega cikla: Neposredna integracija inženirskih podatkov izboljša kakovost, pospešuje čas pristopa na trg in zmanjšuje čas izpada z boljšo razpoložljivostjo obrata in strokovnim znanjem upravljavcev.

Izboljšanje varnosti in zanesljivosti: S simulacijo v realnem času, virtualnim zagonom in usposabljanjem operaterjev lahko vaše ekipe virtualno preizkusijo sisteme in pripravijo osebje v realističnih okoljih, preden začnejo v živo.

3 načine dinamične simulacije zmanjšujejo tveganje življenjskega cikla

Obstaja tveganje na vseh stopnjah življenjskega cikla obrata: do načrta projekta med inženiringom, do obdelave med obratovanjem, do razpoložljivosti obrata pri spremembah. Preberite to belo knjigo podjetja CONTROL in ugotovite, kako lahko simulacija pomaga zmanjšati tveganje z zagotavljanjem učinkovite in natančne izvedbe projektov, usposabljanjem usposobljenih operaterjev in potrjevanjem novih nadzornih strategij.

Strokovnjak, ki predstavlja tehnični diagram z rumeno črto, ki poudarja ključne podrobnosti sredstva.

Pogosto zastavljena vprašanja

Katere vrste industrij uporabljajo SIMIT za usposabljanje in simulacijo?

SIMIT optimizira procese v proizvodni, procesni in hibridni industriji, vključno z:

  • Farmacevtska tehnologija: Digitalizacija farmacevtskih obratov pomaga skrajšati čas uvedbe na trg in izboljšati kakovost s hitrejšimi in vitejšimi procesi.
  • Kemikalije: Učinkovitejši procesi, izboljšana razpoložljivost sistemov ter prilagodljivost sistemov in virov vam pomagajo pri soočanju z izzivi trga, da ostanete konkurenčni.
  • Voda in odpadna voda: Knjižnica vode in odpadnih voda SIMIT je zasnovana posebej za simulacijo posebnih primerov uporabe in se združuje z drugimi knjižnicami.
  • Steklo: Izvirne slike delovanja in programi za avtomatizacijo pomagajo pri usposabljanju ekip operaterjev, preden sistem začne delovati.
  • Proizvodnja avtomobilov: digital twin dvojček modelira življenjski cikel razvoja polnil, kar operaterjem omogoča napovedovanje vedenja, optimizacijo zmogljivosti in uporabo preteklih vpogledov.
  • Vodik: Simulacija s SIMIT pospešuje projekte zelenega vodika in skrajša čas prihoda na trg. Raziščite knjižnico vodika SIMIT.

Kako lahko ustvarim in uporabim digitalni dvojček s SIMIT?

SIMIT vam omogoča izdelavo simulacijskega modela vašega stroja ali sistema in ustvarjanje osnove digitalnega dvojčka. Funkcije avtomatizacije lahko pred zagonom preizkusite z uporabo resničnih programov za avtomatizacijo. SIMIT lahko uporabite za:

  • Postopek in posodobitev obrata: Uporabite digitalni dvojček za izvajanje vseh vrst sistemskih migracij ali širitev (npr. DCS) in zmanjšajte tveganja. SIMIT ustvari senčni obrat s ponovno uporabo simulacijskega projekta vašega virtualnega zagona. Rastlina v senci vam omogoča preverjanje sprememb rastlin, pregled nadzora receptov in preverjanje vmesnikov na sisteme tretjih oseb. Spremembe se najprej uvozijo in preizkusijo v senčnem sistemu, kar zagotavlja razpoložljivost rastlin in zmanjša tveganja za posodobitve.
  • Operacije in optimizacija: Uporabite Digital Twin dvojček, ustvarjen s SIMIT, za preverjanje sprememb v nadzornem sistemu, preden je nameščen v resničnem sistemu. Omogoča tudi usposabljanje virtualnega operaterja v poizvedbenem simulacijskem scenariju, vključno s popolno predstavitvijo procesa. V kombinaciji z GPROM-ji Digital Twin analizira dejansko stanje sistema - ki ga zabeležijo resnični senzorji v obratu - in išče kombinacijo spremenljivk odločanja, ki dajejo najboljše možne rezultate.
  • Detajl inženiringa: Med podrobno inženirsko fazo gradnje digitalnega dvojčka obrata morajo inženirji načrtovati in konfigurirati sisteme avtomatizacije. Inženirji za avtomatizacijo lahko ponovno uporabijo informacije o načrtovanju iz COMOS v naših sistemih za nadzor procesov SIMATIC PCS 7 in SIMATIC PCS neo, kar jim daje odlično podlago za konfiguracijo DCS. Prav tako lahko ponovno konfigurirajo SIMIT za vzporedne teste, kot je potrjevanje modelov naprav.
  • Gradnja in zagon: Ustvarite celovit digitalni dvojček s SIMIT in uporabite resnične ali virtualne krmilnike za podrobne preskuse sprejemanja in za virtualni zagon sistema za nadzor procesov. To zagotavlja varnost in zmanjša dejanski postopek zagona na kraju samem na minimum.

Kako se SIMIT povezuje z okolji za avtomatizacijo?

SIMIT podpira strojno opremo v zanki (z resnično strojno opremo za avtomatizacijo) in programsko opremo v theloop (z uporabo SIMATIC S7-PLCSIM Advanced). Omogoča tudi enostavno integracijo obstoječih inženirskih podatkov iz orodij, kot je COMOS, ter ponuja knjižnice in funkcije za analizo projektov za racionalizacijo simulacijskega modeliranja.

Katera podpora in storitve so na voljo za SIMIT?

Ponujamo vam celotno paleto storitev, ki vam pomagajo začeti in nadaljevati s simulacijsko platformo SIMIT. Dostopate lahko do strokovne podpore, usposabljanja in digitalnih orodij, prilagojenih vašim spretnostim in ravni znanja.

  • Tehnična podpora: Pošljite poizvedbe našim strokovnjakom, ki vas kontaktirajo neposredno in dostopajo do predlaganih rešitev prek SiePortala.
  • Usposabljanje: Izkoristite usposabljanja in tečaje SIMIT, da se naučite oblikovati simulacije in pridobiti praktične izkušnje.
  • Storitve digitalnih podjetij: Izboljšajte dolgoročno razpoložljivost in produktivnost sistemov z našo paleto storitev in izdelkov, ki jih podpira strokovnjak.