Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?
Nekaj ljudi preučuje zmogljivosti toplotne simulacije Simcenter.
Simcenter

Programska oprema za toplotno simulacijo in analizo

Razumejte toplotno zmogljivost in obnašanje vaših izdelkov z naprednimi zmogljivostmi toplotne simulacije in analize za optimizacijo modelov, izboljšanje zmogljivosti in enostavno izboljšanje rešitev toplotnega upravljanja.

Toplotna simulacija za izboljšanje učinkovitosti izdelka

Kot inženir poznate pomen natančnosti pri oblikovanju. Programska oprema za toplotno simulacijo vam omogoča napovedovanje prenosa toplote - prevodnosti, konvekcije in sevanja - pred fizičnim testiranjem, s čimer prihranite čas in vire. Omogoča vam modeliranje toplotnega vedenja v resničnem svetu, kar zagotavlja, da vaši modeli izpolnjujejo standarde zmogljivosti in zanesljivosti. Z naprednimi orodji lahko analizirate zapletene toplotne interakcije, optimizirate strategije hlajenja in zgodaj rešite težave, povezane s toploto. Ne glede na to, ali načrtujete elektroniko, avtomobilske sisteme ali vesoljske komponente, vam programska oprema za toplotno simulacijo daje zaupanje za hitrejše inovacije, zmanjšanje dragih prototipov in dobavo izdelkov, ki se odlikujejo tudi v najzahtevnejših toplotnih okoljih.

Model

Modele za toplotno simulacijo ustvarite s predprocesorjem, da ustvarite mrežo in določite parametre simulacije. To je lahko dolgotrajen korak, zato vam lahko učinkovit predprocesor prihrani veliko časa.

Reši

Reševanje modela med drugim izračuna toplotno zmogljivost vašega modela ob upoštevanju geometrije, lastnosti materiala, toplotnih obremenitev in mejnih pogojev. Moč reševalca je ključnega pomena za natančnost.

Analizirajte

Oboroženi s končnimi rezultati, zgodaj prepoznajte vprašanja, povezana s toploto, in optimizirajte zasnove za zanesljivost, učinkovitost in inovacije v vseh panogah. Sposobnost učinkovitega ponovitve tega procesa je ključnega pomena za vašo produktivnost.

Simcenter za toplotno simulacijo in analizo

Brezhibna integracija multifizike, hitrosti in natančnosti, specifične za panogo, vam omogoča, da se z zaupanjem in učinkovitostjo spopadate s kompleksnimi izzivi toplotne simulacije.

Select...

Racionaliziran potek dela

Integrirano inženirsko namizje je vaša večnamenska rešitev za toplotno simulacijo, ki poenostavi vaš potek dela kot še nikoli doslej. Z enotnim okoljem lahko brezhibno prehajate med geometrijo CAD, nastavitvijo toplotne simulacije in naknadno obdelavo brez preklapljanja orodij ali ponovnega uvoza podatkov. Ta integracija odpravlja ponavljajoče se naloge, zmanjšuje napake in pospešuje postopek simulacije. Izkoristite dosledno upravljanje podatkov in neposreden dostop do naprednih funkcij programske opreme za termično analizo, ki vam omogočajo, da se osredotočite na reševanje zapletenih izzivov pri prenosu toplote. Ne glede na to, ali optimizirate zasnove ali odpravljate toplotne težave, vam inženirsko namizje omogoča hitrejše, pametnejše in večje zaupanje.

A thermal simulation workflow interface with various tools and options displayed on a computer screen.
A thermal simulation multiphysics image showing a heat map with various colors representing different temperatures.

Integrirana multifizika

Simcenterjeve integrirane multifizikalne zmogljivosti so za vas kot inženirja toplotne simulacije spremenile igro. S kombiniranjem analiz toplotne, strukturne in fluidne dinamike na eni platformi se lahko z lahkoto spopadate s kompleksnimi izzivi v resničnem svetu. Ta integracija vam omogoča simulacijo prenosa toplote - prevodnosti, konvekcije in sevanja - ob upoštevanju mehanskih obremenitev in interakcij tekočin, kar zagotavlja celostno razumevanje vaše zasnove. Nič več žongliranja z odklopljenimi orodji ali tveganja nedoslednosti podatkov. Z multifiziko lahko izvajate povezane simulacije, hitreje optimizirate zasnove in zagotavljate zanesljive in visoko zmogljive izdelke. To je največja prednost za reševanje zapletenih težav s toplotno simulacijo z natančnostjo in učinkovitostjo.

Raziščite zmogljivosti toplotne simulacije Simcenter

Select...

prevodnost

Toplotna prevodnost nastane, ko se toplota prenaša skozi trdno snov, iz regij z višjo temperaturo v območja z nižjo temperaturo. To se zgodi spontano in se nadaljuje, dokler ne dosežemo stanja toplotnega ravnovesja. Tipični primeri prevodnosti v vsakdanjem življenju vključujejo ročaj lonca z vrelo vodo, ki se segreje, zvišanje temperature zunanje stene bakrene cevi, ko skozi njo prehaja vroča voda, ali spontano ohlajanje, ki ga doživite, ko zaužijete žlico sladoleda.

Razumevanje prevodnega vedenja vam lahko pomaga oblikovati varnejše, zanesljivejše in učinkovitejše izdelke. Simcenter ponuja robustne zmogljivosti analize prevodnega prenosa toplote na dosegu roke.

Thermal conduction heat transfer graphic from the Simcenter software.
A visual of Simcenter software optimizing convective heat transfer.

Konvekcija

Konvekcija je glavna pot prenosa toplote, ki je prisotna v širokem spektru aplikacij, procesov in naravnih pojavov. Številni izdelki se zanašajo na robustno strategijo upravljanja toplote za optimalno delovanje in vzdržljivost. Optimizacija konvektivnega prenosa toplote v teh napravah, bodisi s strateško postavitvijo komponent bodisi z uporabo drugih delovnih tekočin, je zapleten problem.

Simcenter ponuja robustne zmogljivosti za reševanje konvekcije pri oblikovanju izdelkov. Simcenter lahko pri reševanju težav s konvekcijo modelira tudi CFD ali druge poenostavljene pristope, kadar CFD ni potreben in je preveč računsko drag. Končno vam lahko specializirani mejni pogoji pomagajo pri modeliranju konvekcijskega prenosa toplote za zapletene sisteme, kot so aplikacije plinskih turbin.

sevanje

Sevalni prenos toplote se pojavi, ko predmeti zaradi temperature izžarevajo elektromagnetno energijo. Ta energija, ki se običajno nahaja v infrardečem območju valovnega spektra, je znana tudi kot toplotno sevanje.

Simcenter vam ponuja zmogljivosti za reševanje najbolj zapletenih težav, ki vključujejo sevalni prenos toplote, kot so prefinjena analiza sevanja in modeli sevalnega ogrevanja. Na voljo so napredne metode sevanja, kot so deterministično in Monte Carlo sledenje žarkov ter nesive večpasovne sevalne prenose toplote.

Poleg tega lahko Simcenter hitreje simulira učinke toplotnega sevanja z uporabo grafičnih procesorskih enot (GPU) namesto računalniške procesorske enote (CPU).

Car headlight graphic from the Simcenter software.

Industrijske aplikacije

Select...

Avtomobilizem in prevoz

Simcenter vam lahko pomaga rešiti različne scenarije analize, kot so:

  • Termična analiza pod pokrovom (vključno z modeli poroznih blokad)
  • Toplotno upravljanje pogonskega sklopa in toplotni odziv
  • Temperature v sistemih avtomobilske razsvetljave
  • Analiza udobja in vlažnosti kabine
  • Toplotna zasnova električnih vozil, vključno z baterijami in ohišji
A thermal simulation of an automotive part in a Simcenter 3D environment.
Webinar na zahtevo | 56 minut

Toplotna simulacija

Izboljšajte zmogljivost vročih odsekov z boljšo zasnovo gorilnika in učinkovitejšim hlajenjem lopatic turbine.

Toplotna simulacija turbine

Raziščite izdelke za toplotno simulacijo

Stranke, ki uporabljajo Simcenter za toplotno simulacijo

Moški vozi kolo po cesti z goro v ozadju.

Minarič

Ustvarjanje podrobnih simulacij za napovedovanje toplotnih in strukturnih zmogljivosti satelitske komunikacijske opreme z visoko pasovno širino

Preberite študijo primera

Izvedite več

Pogosta vprašanja