Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Zakaj Simcenter SCADAS?

Zanašajte se na prilagodljivost, zmogljivost in natančnost Simcenter SCADAS hardware za izvajanje širokega spektra multifizikalnih merilnih kampanj.

Vsaka Simcenter SCADAS hardware podpira različne analogne in digitalne pretvornike za akustično, vibracijsko in vzdržljivostno inženirstvo. Strojna oprema je brezhibno integrirana s Simcenter Testlab za pospešeno nastavitev testov in natančne rezultate ter je lahko naložba v prihodnost ali bolj agilna, razširljiva in prilagodljiva časovno določena rešitev za odziv na vaše izzive v inženiringu zmogljivosti.

Poiščite hitro pot od merjenja do vpogleda

  • Izmerite in sinhronizirajte veliko različnih analognih in digitalnih senzorskih podatkov za obdelavo in analizo v eni datoteki
  • Pridobite visoko prepustnost podatkov za nizko in visoko stopnjo vzorčenja
  • Uporabite en sam sistem za multifizikalne aplikacije
  • Izogibajte se več posameznim preskusom, da pridobite čas instrumentacije
  • Standardizirati, avtomatizirati ali samostojno izvajati teste
  • Poenostavite zbiranje, obdelavo, analizo, poročanje in skupno rabo podatkov v enem
    integrirana programska aplikacija
  • Olajšajte uvajanje plug-and-play

Poiščite rešitev za testiranje, ki ustreza vašim potrebam industrije

  • Trajno nakup ali naročanje za eno leto ali dlje, da se odzovete tako na dolgoročne kot kratkoročne zahteve projektov
  • Združite različne sisteme v porazdeljeni nastavitvi
  • Pokrivajte široko paleto kritičnih aplikacij za multifiziko
  • Združite prenosne sisteme za terenske meritve s sprednjimi konci laboratorija z velikim številom kanalov
  • Prenesite veliko količino podatkov na dolge razdalje in več sličic

Optimizirajte natančnost meritev in kakovost podatkov

  • Limited harmonično popačenje
  • Zelo natančno ujemanje faz
  • Najsodobnejše razmerje med signalom in šumom in dinamični razpon
  • Natančno sinhronizirani časovni podatki za nizke in visoko spremenljive signale, tudi na dolge razdalje ali v porazdeljeni testni nastavitvi

Raziščite portfelj Simcenter SCADAS

Podrobneje si oglejte celovite rešitve Simcenter SCADAS za vaše merilne potrebe.

Futuristični Siemens Simcenter Testlab z napredno opremo za testiranje in znanstvenikom v belem laboratorijskem plašču.

Kaj je novega v Simcenter SCADAS 2506?

Učinkovito, vsestransko in odprto zbiranje podatkov

Raziščite izdelke Simcenter SCADAS

Prenosne mobilne enote in avtonomni pametni snemalniki, ki so del Simcenter SCADAS hardware.

Naj bo Simcenter SCADAS hardware v vrhunskem stanju

Raziščite pogodbe o vzdrževanju, da zagotovite natančno kalibracijo in zmanjšate tveganje nepričakovanih izpadov.

Zmogljivosti Simcenter SCADAS