Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?
Infografiki predstavljajo trajnostni svet.
BOLJ TRAJNOSTEN SVET

Izdelava stvari

Danes merimo uspeh in srečo z nabiranjem »stvari«. Naša kultura, obsedana s potrošništvom, nas znatno stane energije in naravnih virov, hkrati pa proizvaja 15,8 milijarde ton toplogrednih plinov. Ali lahko Simcenter pomaga inženirjem ustvariti bolj trajnostno prihodnost?

Vse, kar kupujemo, ima stroške ogljika

Danes je večina od nas tako popolnoma odvisna od svojih pametnih telefonov, da večino dneva duševno preživimo v pogajanjih o polnilnih mestih okoli doma, delovnega mesta in katerega koli vozila, ki ga lahko vozimo.

Omrežna infrastruktura

Poraba električne energije

Proizvodnja

Približno 22% emisij nastane iz omrežne infrastrukture in podatkovnih centrov, potrebnih za ohranjanje povezanosti telefona.

Kljub stalnemu polnjenju in praznjenju poraba električne energije predstavlja manj kot 1% emisij toplogrednih plinov v celotni življenjski dobi mobilnih telefonov.

Preostalih 77% je posledica izdelave vaše naprave.

A mobile circuit board.
MISELNO VODSTVO

Vgrajene emisije: stroški ogljika vsega

Proizvodnja karkoli vključuje jemanje naključnih kombinacij atomov (običajno se manifestirajo kot surovina) in njihovo predelavo v uporaben izdelek. To zavzame ogromne količine energije in povzroča veliko emisij.

Infografika tovarne, ki predstavlja vgrajene emisije.

Sorodni viri

Študija primera

Univerza v Baskiji

Univerza v Baskiji uporablja NX in Simcenter, da študentom omogoči spopadanje z industrijskimi in okoljskimi izzivi.

Providing future engineers with problem-solving skills for a sustainable future
Case Study

Providing future engineers with problem-solving skills for a sustainable future

Podjetje:University of the Basque Country

Lokacija:Bilbao, Spain

Programska oprema Siemens:NX, Simcenter 3D Solutions, Simcenter STAR-CCM+