Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Zakaj Simcenter Flightstream?

Pospešite zgodnje odločitve o oblikovanju s Simcenter Flightstream, panelno metodo, ki temelji na vrtincah, za oceno aerodinamike in vedenja hidrodinamike. Aplikacije vključujejo izračunavanje zmogljivosti in obremenitve vozila, integracijo pogona, mehaniko letenja, stabilnost vozila in interakcijo med tekočino in strukturo. Podpira tudi napredne analize, kot so napovedovanje odpornosti na valove in zmogljivost pomorskih propelerjev, zaradi česar je vsestranska rešitev tako v vesoljskem kot morskem področju.

Upodabljanje letala v 3D simulacijskem slogu z barvnim gradientom, preslikanim po njegovi površini, ki kaže na razlike v fizičnem parametru.

Hitra ocena aerodinamike in hidrodinamike

Ustvarite rezultate v stanju dinamičnega ravnovesja za polna vozila v manj kot minuti in prehodne simulacije v nekaj minutah, ne da bi potrebovali drago strojno opremo HPC in GPU, hkrati pa ohranite visoko natančnost za simulacije zunanjega pretoka.

Poenostavite poteke dela

Odpravite zapleteno volumetrično mrežo samo z uporabo površinskih mrež, kar znatno zmanjša napor pred obdelavo. Avtomatizirajte študije s skriptnim pisanjem, da hitreje raziskujete oblikovalske prostore, hkrati pa zmanjšate ročni napor in čas izvedbe.

Enostavna integracija z orodji CAD/CAE

Nemoteno se integrirajte s široko paleto CAD in CAE orodij. Podpirajte več geometrijskih formatov in omogočite neposreden uvoz mreže iz zunanjih orodij, da zagotovite prilagodljivo in združljivo nastavitev projekta.

Izpostavljene zmogljivosti

Pospešite analizo z integriranimi rešitvami orodja

Izkoristite vgrajene nabore orodij, kot so Solver Sweeper, Stability & Control in API scripting, za avtomatizacijo paketnih procesov in parametričnih študij. Hitro ocenite aerodinamično vedenje in učinkovito raziščite različice oblikovanja v zgodnjih in ponavljajočih se fazah oblikovanja.

simcenter Flightstream zmogljivost 1 promocija 640x480

Panelna metoda za viskozno vezane in nelinearne tokove

Izkoristite prednosti panelnih metod z reševalnikom, ki je hkrati hiter in sposoben obvladovati zapletene geometrijske konfiguracije. Natančno zajemite pretok mejne plasti in njegov vpliv na aerodinamiko vozila s popolnoma viskozno povezanim nelinearnim reševalnikom pretoka.

predstavljene zmogljivosti simcenter flightstream 3 promocija 640x480

Zajemite zapleteno gibanje s časovno natančno aerodinamiko

Simulirajte zapletene, zložene gibe, kot so prehodi VTOL, premiki rotorja (ciklični/kolektivni), napredno vedenje loput in manevri vozila s kontrolnimi efektorskimi dejanji v časovno natančnem okviru. Predstavljajte kontrolne površine na različnih ravneh geometrijske natančnosti (prepletene, zakrivljene, z več loputami) in simulirajte njihovo gibanje za analizo obrezovanja, stabilnosti in nadzora.

simcenter Flightstream zmogljivost 3 zajemanje zapletenih promocij gibanja 640x480

Interakcije aeroelastične in tekočinske strukture

Omogočite interakcije med tekočinsko strukturo tako, da Simcenter Flightstream povežete z zunanjimi uporabniško določenimi izvedljivimi datotekami. Reševalec oddaja aerodinamične obremenitve na strukturnih vozliščih, ki se obdelujejo zunaj za izračun premikov. Ti premiki se nato ponovno uporabijo za deformacijo površinske mreže za iterativno aeroelastično analizo.

simcenter flightstream predstavljene zmogljivosti 5 promocijskih 640x480

Hidrodinamično modeliranje valov in odpornost

Brezmorski površinski reševalec Simcenter Flightstream razširi jedrni netlačljivi ploščni reševalnik. Na podlagi dinamike inviscidnih valov hitro in natančno ustvari vzorce površinskih valov iz gibanja potopljenega telesa in analizira učinke proste površine. Z minimalnim vnosom uporabnika samodejno ustvari prosto površinsko mrežo in jo poveže z rešitvijo telesa.

Simcenter flightstream predstavljene zmogljivosti 4 promocije 640x480

Odkrijte, kako drugi uporabljajo Simcenter Flightstream

Select...

Simcenter Flightstream v letalski (civilni) industriji

Simcenter Flightstream se uporablja v vesoljski (civilni) industriji za hitro aerodinamično analizo v konceptualnih in predhodnih fazah načrtovanja. Inženirji ga uporabljajo za oceno dviga, upora, stabilnosti in zmogljivosti konfiguracij letal, vključno s krili, trupom in integracijo pogona. Njegov hiter obrat omogoča učinkovito načrtovanje vesolja, optimizacijo in zgodnjo validacijo, ki dopolnjuje visoko natančne metode CFD.

Pogled na celotno karoserijo letala z mešano zasnovo karoserije krila, obarvanega v odtenke zelene in rumene barve, ki predstavlja aerodinamično analizo, z dvema vidnima gonlicama motorja na zgornji površini.

Pogosto zastavljena vprašanja

Kaj je novega v Simcenter Flightstream 26.1?

Hitrejši potek dela CFD z globljimi aerodinamičnimi in hidrodinamičnimi vpogledi za vesoljske in pomorske inženirje.