SIMATIC S7-1500 R/H je odvečni CPU sistem z visoko razpoložljivostjo, zasnovan za povečanje razpoložljivosti obrata. S sinhronizacijo varnostnega procesorja s primarnim zagotavlja, da se podatki med izpadom ne izgubijo, kar preprečuje drage zastoje proizvodnje. Njegova edinstvena vrednost je v sistemsko integrirani sinhronizaciji in skladnosti projektov, ki ne zahtevajo posebnega znanja za inženiring na TIA Portal. Periferija IO je povezana s primarnim in varnostnim procesorjem bodisi kot preklopljena naprava S1 ali S2 prek obroča PROFINET z MRP za R-CPU in R1, preklopljena naprava S1 ali S2 prek katere koli strukture PROFINET za H-procesorje. Največja razdalja med procesorji je lahko ~ 100 m za R-CPU in do 40 km za H-procesorje.
Prilagodljiv čas prehoda
Odvečni in visoko razpoložljivi CPU-jevi pari so povezani bodisi s programom PROFINET bodisi s sinhronizacijskimi moduli in optičnim kablom, kar omogoča čas preklopa 300 ms ali 50 ms.