Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Zakaj MultiFieldBus?

SIMATIC MultiFieldBus omogoča prilagodljivo komunikacijo med različnimi sistemi fieldbus s protokoli PROFINET, Ethernet/IP in ModBus/TCP, tako da lahko izpolnite različne zahteve stroja brez težav z zamenjavo iOS ob spremembi protokolov strank. Uporabite en MultiFieldBus za tri protokole Ethernet kot univerzalno rešitev za vaše projekte avtomatizacije.

Z MultiFieldBus lahko uporabite optimalen protokol za vašo aplikacijo in omogočite dostop do podatkov stroja IT, ne glede na vrsto poljskega vodila. Graditelji strojev lahko svoje stroje prilagodijo zahtevam brez zapletenih prilagoditev iOS-a. Vmesniški moduli SIMATIC ET 200 MultiFieldBus lahko izmenjujejo podatke s krmilniki prek različnih protokolov. SIMATIC ET 200SP lahko hkrati komunicira prek različnih protokolov.

MultiFieldBus za komunikacijo prek protokola PROFINET je mogoče konfigurirati neposredno v Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal).

Ključne prednosti

Uporabite kateri koli Ethernet protokol

Ne glede na to, katere protokole Ethernet potrebujejo vaše stranke (PROFINET, Ethernet/IP ali Modbus/TCP), si lahko prihranite težave pri zamenjavi iOS-a in prilagodljivo izpolnite zahteve, ki jih postavljajo vaše naprave.

Premagajte omejitve avtobusov

Module vmesnika MultiFieldBus se lahko uporabljajo samostojno. Prihranite si težave pri zamenjavi Iosa pri izvozu strojev v različne regije. Naprave MultiFieldBus so na voljo v razredih zaščite IP20 in IP67.

Učinkovita distribucija podatkov

Naj bodo vaši sistemi povezani z Multifieldbus. Razdelite svoje podatke tako, da jih je mogoče uporabiti na vseh ravneh v podjetju.

Predstavljene zmogljivosti