Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Zakaj distribuirani Controller?

Distributed Controllers se uporabljajo za stroje z distribuirano arhitekturo in za serijske stroje z omejenim prostorom. S premestitvijo inteligence na posamezne postaje lahko odpravite napake, ne da bi se naprava ustavila, kar povečuje razpoložljivost. Združujejo prednosti SIMATIC S7-1500 z zasnovo sistema SIMATIC ET 200 IO.

Porazdeljene krmilnike je mogoče namestiti neposredno na stroj v majhnih kontrolnih omaricah ali, v primeru ET 200pro, brez njih. V omrežnih obratih je priključitev na centralno krmilno omarico proizvodne linije izvedena prek PROFINET. Premikanje podatkov iz centralne nadzorne omare na razdeljene krmilnike na posameznih postajah izboljša splošno razpoložljivost.

Naši Distributed Controllers vključujejo:

  • SIMATIC ET 200SP odprti Controller
  • SIMATIC ET 200SP CPU
  • SIMATIC ET 200pro procesorji

Ključne prednosti

Izboljšajte zmogljivost

Hitro obdelajte ukaze. Doživite visoko zmogljivo omrežno povezavo prek PROFINET IO IRT in prenesite notranje podatke s hitrostjo do 100 Mbps. Preprosto zabeležite analogne vrednosti in izhod od 50 µs ter digitalne vrednosti in izhod od 1 µs.

Ohranite povezljivost

Zagotovite zanesljivo in hitro izmenjavo podatkov s komunikacijo Open Ethernet (TCP/IP, UDP, ISO-on-TCP) in učinkovito komunicirajte prek PROFINET, PROFIBUS, IO-Link, Modbus RTU, Modbus TCP, PTP, ASCII, 3964R in USS.

Razširite svoje operacije

Ne glede na okolje lahko vsak distribuirani Controller razširite s skupino neposredno povezljivih modulov, standardnih in varnostnih, digitalnih in analognih vhodi/izhodov, zaganjalnikov motorjev, komunikacije in tehnologije.

Izpostavljene zmogljivosti