Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Zakaj PM-LOGON?

PM-LOGON dopolnjuje ročno prijavo z enostavno in varno uporabo osebne izkaznice podjetja. To prihrani čas, zmanjša napake med registracijo in zagotavlja popolno sledljivost — točno tam, kjer je pomembno.

Uporaba osebne izkaznice podjetja omogoča obvladovanje celo zapletenih pravil gesla v okviru povečanih varnostnih zahtev, tudi z dvofaktorsko preverjanje pristnosti z uporabo PIN.

Na sliki je prikazan samopostrežni portal PM‑LOGON. Za uporabnika so konfigurirane različne možnosti prijave RFID.

Optimiziran in hitrejši dostop do sistema

PM-LOGON omogoča hitro in enostavno prijavo uporabnika z RFID žetoni. To bistveno pospeši dostop do sistemov SIMATIC HMI in zmanjša ročni napor, potreben za vnos poverilnic za prijavo.

En sistem za vse — SIMATIC Logon in UMC v kombinaciji

S programom PM-LOGON sta uporabniki Active Directory in UMC združeni v en sam primer — za uporabo obeh okolij je potreben le osrednji strežnik PM‑LOGON. To poenostavlja delovanje heterogenih sistemskih okolij.

Samopostrežni portal

Z vgrajeno samopostrežno opremo lahko uporabniki upravljajo lastne RFID žetone, gesla in PIN-je — ne da bi potrebovali pomoč skrbnika. To zmanjšuje delovno obremenitev oddelka za IT in bistveno poenostavlja postopek.

Izpostavljene zmogljivosti

Prijava prek RFID — hitra, varna in priročna

S PM-LOGON se operaterji prijavijo v sisteme SIMATIC HMI s svojim RFID žetonom, npr. osebno izkaznico podjetja. PM‑LOGON samodejno določi ustreznega uporabnika in omogoča zahtevanje izbirne kode PIN. Zaradi tega je postopek prijave hitrejši in varnejši — zlasti v okoljih, kjer so pogoste spremembe uporabnikov na terminalih v skupni rabi običajne.

Ikona za prijavo prek bralnika RFID

Prilagodljivo upravljanje prijave

PM-LOGON se brezhibno integrira v obstoječe IT infrastrukture: lokalno upravljanje uporabnikov Windows, Active Directory in UMC se lahko uporabljajo kot uporabniška baza podatkov. Za heterogene sisteme je na voljo integrirano skladišče PM‑LOGON. Obstoječe dodelitve osebnih izkaznic podjetja je mogoče enostavno uvoziti, da prihranite čas upravljanja.

Sistemska arhitektura z različnimi računalniki WinCC in RFID bralniki.

Centralna uprava: strežnik PM‑LOGON

Strežnik PM-LOGON združuje poljubno število bralnikov RFID in jih poveže z več ciljnimi sistemi hkrati s prosto nastavljivimi preslikami za prijavo. Primeri izvajanja PM‑LOGON lahko sprejemajo in posredujejo podatke za prijavo. To pomeni, da se prijava samodejno prenese na druge delovne postaje — še posebej uporabna v kompleksnih sistemih z več postajami.

Sistemska arhitektura, sestavljena iz različnih računalnikov WinCC in RFID bralnikov, povezanih s strežnikom PM‑LOGON.

RFID prijava neposredno na plošči

PM-LOGON omogoča uporabniško prijavo, ki temelji na RFID, neposredno na SIMATIC Comfort in Unified Comfort Panels. Podatki za prijavo se varno prenesejo v sistem za upravljanje uporabnikov plošče - ne da bi morali ročno vnesti geslo v napravo. To pomeni, da imajo operaterji na decentraliziranih postajah HMI koristi tudi od hitrih, varnih in priročnih sprememb uporabnikov.

Na sliki je prikazana plošča z priključenim RFID bralnikom, ki se uporablja za prijavo z osebno izkaznico podjetja.

Sodobna avtentikacija s FIDO2

Poleg prijave z RFID žetoni PM‑LOGON podpira standard FIDO2. Uporabite Windows Hello, svojo mobilno napravo ali druge naprave, združljive s FIDO, za preverjanje pristnosti brez gesla in priročno preverjanje pristnosti v sistemih SIMATIC HMI, na primer s pomočjo prstnih odtisov ali prepoznavanja obraza. Namestitev je hitra in enostavna — brez kakršnega koli IT-truda prek integriranega samopostrežnega portala.

Pogosto zastavljena vprašanja