Celotna paleta širokozaslonskih sprednjih strani
Glede na to, katero možnost izberete, so širokozaslonski zasloni z več dotikom pogosto na voljo 7", 10", 12", 15", 19", 22" in 24" različice z visoko ločljivostjo in širokimi koti gledanja.
Portfelj panelnih računalnikov je idealen za vizualizacijska opravila neposredno na vašem stroju ali v sistemu. Vse v enem panelne računalniške naprave vključujejo industrijski računalnik in krmilno sprednjo stran. Odlikujejo jih vrhunsko zmogljivost, visoko stopnjo razširljivosti in briljanten zaslon.
Kot vgrajene ali popolnoma zaščitene naprave IP65 izpolnjujejo široko paleto zahtev pri avtomatizaciji proizvodnje in procesov. Celoten portfelj vključuje naslednje možnosti:
Izberite osebne računalnike z različnimi vmesniki in možnostmi konfiguracije znotraj portfelja. Številne možnosti je razširljive z režami M.2 in režo PCIe.
Vizualizacijske in nadzorne naloge za panoge, kot so strojništvo, strojništvo, prometni inženiring ali prenos električne energije, ladjedelništvo, avtomatizacija stavb, skladiščenje in logistika.
Ne delajte kompromisov glede na vašo panogo. Nekatere možnosti ponujajo najvišjo industrijsko funkcionalnost za prilagodljivo uporabo v težkih pogojih in brez vzdrževanja.
Glede na to, katero možnost izberete, so širokozaslonski zasloni z več dotikom pogosto na voljo 7", 10", 12", 15", 19", 22" in 24" različice z visoko ločljivostjo in širokimi koti gledanja.
Energijsko varčni procesorji Intel® Dual in Quad Core v nekaterih osebnih računalnikih zagotavljajo zanesljivo delovanje pri vizualizaciji in nadzoru. Druge možnosti vključujejo procesorje do Intel® Xeon® z do 32 GB RAM-a.
Možnosti vključujejo 4x USB 3.1, 3x Gbit Ethernet, RS 232/RS 485/RS 422, SSD M.2, 4x USB 3.2 Gen2, 4x Ethernet vmesnik (RJ45) in 2x DisplayPort (podpira DP1.4, 1.3 potrjeno do 4kp60).