SIMATIC HMI IM-3Xa
Te cenovno ugodne različice imajo robusten zaslon z več dotikom za intuitivno upravljanje in so na voljo v dveh velikostih zaslona: 12 in 15 palcev. Na voljo je »pokrita« različica z zadnjo stranjo IP65.
Siemens je veliko več kot le preprost industrijski monitor, zagotavlja zanesljive in izjemno robustne industrijske monitorje s številnimi uporabami. Ne glede na to, ali gre za nadzorne centre, kot vgrajeno enoto za krmilne konzole ali kot računalniške rešitve za vizualizacijo in nadzor, vam SIMATIC industrijski monitorji in tanki odjemalci vedno ponujajo optimalno rešitev ali kot popolnoma zaščitene naprave Pro z IP65.

Ploske plošče SIMATIC izpolnjujejo stroge zahteve glede časa osveževanja zaslona za zanesljivo delovanje.
Uporabite ploščate plošče SIMATIC, kadar centralizirana rešitev s panelnim računalnikom ni mogoča, ko želite industrijski računalnik naročiti neposredno v napravo ali kadar je treba spremeniti nastavitve BIOS-a.
Izberite cenovno ugodnejšo serijo SIMATIC HMI IM-3xXA ali robustne industrijske ploščate plošče SIMATIC, odvisno od vaših možnosti in potreb.
Te cenovno ugodne različice imajo robusten zaslon z več dotikom za intuitivno upravljanje in so na voljo v dveh velikostih zaslona: 12 in 15 palcev. Na voljo je »pokrita« različica z zadnjo stranjo IP65.
Industrijski monitorji s hitrim odzivnim časom za nadzor in spremljanje operaterja v realnem času. Te inovativne naprave so na voljo v različicah z več dotikom s širokozaslonskimi sprednjimi deli, ki merijo 12, 15, 19, 22 ali 24 palcev.
V razširjeni različici se lahko industrijske ploščate plošče SIMATIC uporabljajo na razdalji do 100 metrov (po želji kot Ethernet monitor).