Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Industrijske operacije strojev, linij in obratov

Enostaven za učenje, enostaven za uporabo, enostaven za uporabo: SIMATIC WinCC Unified vam ponuja najnovejšo tehnologijo, vse pakirano v prihodnost odporno platformo HMI & SCADA. Odkrijte novo raven industrijskih operacij od plošče do robov do računalniškega delovanja in nadzora.

SIMATIC WinCC Unified

Izkoristite vse prednosti vrhunskih industrijskih operacij s sistemom, ki pokriva vse zahteve glede vizualizacije:

  • Brezhibna integracija strojne in programske opreme
    Prinesite zmogljivost vizualizacije na različne platforme, od plošč, do robovih, do sistemov HMI in SCADA, ki temeljijo na računalnikih.
  • Optimizirana preglednost stroja
    Učinkovito upravljajte zapletene stroje in znatno zmanjšajte izpad.
  • Enostavna standardizacija
    Prihranite čas in zmanjšajte inženirska tveganja ter stroške usposabljanja in vzdrževanja z doslednim konceptom delovanja.
  • Prilagodljive razširitve in odprtost za posamezne rešitve
    Ustvarite prilagojene rešitve HMI in SCADA za katero koli panogo ali brezhibno integrirajte kontrole po meri.
  • Integracijska platforma
    Povezovanje podatkov iz proizvodnje s svetom IT prek odprtih in standardiziranih vmesnikov.
Simatic-wincc-unified-sistem-1024x720

Ključne prednosti

Zagotovite neprimerljivo razširljivost

SIMATIC WinCC Unified je zasnovan tako, da deluje kjer koli in kadarkoli na različnih platformah in okoljih ter ponuja široko paleto možnosti za prilagodljivo integracijo podatkov, zahteve za panogo in aplikacije, specifične za uporabnike.

Veliko možnosti, en okvir

Z WinCC Unified lahko posodobite svojo obstoječo rešitev HMI ter vizualizacijo in delovanje na strojni ravni dvignete na višjo raven. Izkoristite izboljšano uporabnost, razširljiv inženiring in sistem, pripravljen za prihodnost, zasnovan tako, da podpira trenutne zahteve in nove koncepte strojev.

Teče kjerkoli in kadarkoli

Zagotovite optimalno uporabnost in homogene uporabniške vmesnike ne glede na napravo zaradi tehnologij, kot so HTML5, SVG in JavaScript - tudi z varnim dostopom s spletnimi odjemalci brez vzdrževanja.

Poleg intuitivnih konceptov upravljanja, ki uporabljajo poteze z več dotikom z dvema rokami upravljanja strojev ali povečavo, pomikanjem in odstranjevanjem, je sodoben dizajn predstavitev vašega podjetja in odločilna dodana vrednost, ki bo prevladala v močni konkurenci z edinstvenimi prodajnimi ponudbami.

Standardizacija zmanjšuje kompleksnost

Standardizirane rešitve HMI prihranijo čas pri inženiringu in zmanjšajo tveganje napak ter stroške vzdrževanja za upravljanje HMI. Operativna učinkovitost se poveča in časi training se skrajšajo.

Uporabite pripravljene knjižnice, kot sta industrijska knjižnica ali knjižnica nadzornih funkcij (CFL), za standardizacijo vizualizacije in nadzora procesov ali izkoristite prednosti modularne proizvodnje Vrsta embalaže modula (MTP).

Visoka stopnja odprtosti

Razvijte rešitve po meri enostavno, hitro in natančno glede na vaše potrebe in zahteve. Za največjo prilagodljivost TIA Portal ponuja API odprtosti in »SivArc« možnost za znatno zmanjšanje inženirskega napora z avtomatizirano generacijo.

API za izvajanje omogoča popoln dostop do branja/pisanja do WinCC Unified Object Model in podatkov RT prek standardnih programskih jezikov. To omogoča enostavno razširitev funkcionalnosti RT z integracijo spletnih orodij, krmilnikov ali lastnih aplikacij neposredno v uporabniški vmesnik, kar preprečuje preklapljanje med različnimi orodji.

Integracijska platforma

Povežite se neposredno s krmilnikom SIMATIC S7, vzpostavite izvorno povezljivost s sistemi drugih proizvajalcev (npr. Modbus, Allen Bradley) ali uporabite standardiziran OPC UA vmesnik za izmenjavo podatkov o avtomatizaciji s sistemi IT prek standardiziranih vmesnikov. Poleg tega je mogoče podatke izmenjati tudi s posredniki MQTT ali dostopati do spletnih ali zgodovinskih podatkov prek vmesnika GraphQL.

Raziščite izdelke s programom SIMATIC WinCC Unified

Select...

Inženirstvo

Učinkovito uresničujte rešitve HMI in SCADA z WinCC Unified Engineering (TIA Portal) ali izkoristite SIMATIC AX WinCC Unified Elements za učinkovito konfiguriranje in upravljanje rešitev SIMATIC WinCC Unified PC Runtime v projektih katere koli velikosti in kompleksnosti.

Odkrijte, kako drugi uporabljajo SIMATIC WinCC Unified

Oglejte si dodatne vire

Pogosto zastavljena vprašanja