Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Battery Energy Storage Solution - Integrated EMS poganja ga SieStar

SieStar B.V. is a Dutch energy solutions provider specializing in smart, scalable battery storage systems. Founded in 2023 through a collaboration between SieTec (industrial automation) and EmergoStar (battery module development), SieStar enables companies to take control of their energy usage. Their modular solutions support grid congestion relief, EV fast charging, peak shaving, load shifting, and energy trading. Built on Siemens safety PLCs and using LiFePO4 cells, SieStar systems combine reliability, safety, and performance—powering a future of emission-free operations.

Zakaj Battery Energy Storage Solution - Integrated EMS?

Solutions:
Omara, zabojnik 10 ft in 20 ft

Modularno:
Sistemi za shranjevanje baterij SieStar so zasnovani za rast znotraj ohišja. Sistem je mogoče razširiti z ene na več enot, kar omogoča, da zmogljivost shranjevanja raste skupaj z vašimi poslovnimi potrebami.ds.

Integrirani EMS:
Sistem za upravljanje energije SieStar (EMS) upravlja tokove energije za števcem ter uravnava porabo energije in dovajanje omrežja glede na pogodbeno zmogljivost. Ponuja funkcije, kot so vrhunsko britje, preklapljanje obremenitve, rezervno napajanje, pametno polnjenje, (toplotno) energijsko blaženje in trgovanje z energijo.

Varnost:
Sistemi so izdelani v skladu s strogimi nizozemskimi pravili PGS37.1 in ponujajo 60 minut ognjevarnosti. Opremljeni z dvostopenjskim sistemom za zaznavanje požara z obvestilom PAC, niso dostopni in se samodejno zaprejo ob odpiranju servisnih vrat.

LiFePO4 baterije:
SieStar ponuja garancijo do 10 let ali 6000 ciklov. Baterija LFP zagotavlja optimalno stabilnost in prenos energije.

Koristi

  • Vrhunsko britje:
    Naši sistemi omogočajo učinkovito rabo vaše energije. Z izvajanjem te strategije lahko porazdelite porabo energije in se izognete zanašanju na omrežje med največjim povpraševanjem, ko morda ne bo mogel učinkovito podpirati vaših sistemov.
  • Preklapljanje obremenitve:
    SieStar BESS omogoča shranjevanje presežka proizvedene obnovljive energije za porabo v poznejšem trenutku. Npr. za polnjenje električnih gospodarskih vozil ali gradbene opreme ob koncu dneva.

Predstavljene zmogljivosti

Aplikacije v resničnem svetu

Select...

Prometna in gradbena podjetja

Za uvedbo e-opreme so potrebni enosmerni polnilniki z veliko izhodno močjo (kW). Pogosto je povezava omrežja premajhna in je zaradi zastojev omrežja ni mogoče razširiti. Polnjenje BESS podnevi in praznjenje za nalaganje e-tovornjakov in več čez noč omogoča delovanje modela.