Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Zakaj snemalnik kakovosti energije SICAM Q200?

SICAM Q200 je snemalnik kakovosti energije in analizator omrežja za neprekinjeno pridobivanje in ocenjevanje kakovosti energije v električnih sistemih. Nezadostna kakovost električne energije lahko povzroči nenačrtovane izpade in okvare opreme. SICAM Q200 neprekinjeno pridobiva, vizualizira, analizira in prenaša izmenične značilnosti, kot so tok, napetost, frekvenca in harmonike, za ohranjanje delovanja vašega sistema. Prepoznajte šibke točke, izvedite programe kakovosti in zagotovite kakovost dobave, da podaljšate življenjsko dobo opreme in zmanjšate izpadje. SICAM Q200 je naprava PQ razreda A (IEC 62586-1/2, IEC 61000-4-30 izd. 3), zato se lahko zanašate nanjo za zagotavljanje natančnih vrednosti. Upoštevajte EN 50160 ter podpirajte IEC 61850 in Modbus TCP za interoperabilnost in varnost naložb. Prihranite čas in stroške z zgodnjo identifikacijo težav.

Ključne prednosti

Zmanjšajte čas izpada

Povečajte življenjsko dobo vaše opreme in zmanjšajte nenačrtovane izpade. Prepoznajte in odpravite šibke točke v oskrbi z električno energijo, da zaščitite svoje dragocene premoženje.

Izboljšanje učinkovitosti

Prihranite čas in stroške tako, da zgodaj prepoznate težave s kakovostjo dobave. Celovito beleženje omrežnih parametrov vam omogoča, da ste proaktivni in izboljšate svojo operativno učinkovitost in dodelitev virov.

Ostanite skladni

Zavarujte svojo naložbo s standardi skladnimi merilnimi postopki, kot je IEC 61000-4-30 razred A Ed.3. Pričakujte primerljive merjene vrednosti, neodvisne od proizvajalca, in interoperabilnost s standardnimi vmesniki in protokoli.

Predstavljene zmogljivosti

Raziščite vire