Naj bodo vaše industrijske operacije odporne, ko pride do generacijskih izklopov ali napak v omrežju. SICAM LS zagotavlja izjemno hitro odvajanje obremenitve na osnovi energije v 30—70 ms, ohranja stabilnost frekvence in preprečuje kaskadne izpade. Zgrajen je na podlagi IEC 61850 GOOSE in se prilagaja 300 obremenitvam na 50 prednostnih ravneh ter se brezhibno integrira z zaščito SIPROTEC in SICAM RTU. Tipične aplikacije vključujejo naftne in plinske elektrarne, kemične objekte, podatkovne centre in rudarske operacije, kjer so izpadi dragi in kritični za varnost. SICAM LS kot del portfelja SICAM 8 sodeluje skupaj s SICAM DLM, SICAM MGC, SICAM PPC Compact in SICAM SOG, da omogoča dinamično upravljanje obremenitve, nadzor mikroomrežij in samooptimizacijo omrežij za pametnejšo in varnejšo energetsko prihodnost.