Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Zakaj naprave za zaščito pred prenapetostjo?

Samo v Nemčiji vsako leto poroča več sto tisoč primerov škode zaradi udarcev strele in prenapetosti, kar pomeni, da so stroški v razponu več milijonov evrov. SENTRON overvoltage protection devices so celovita rešitev za zaščito električnih inštalacij. Zanesljivo preprečujejo poškodbe zaradi udarcev strele in prenapetosti, ščitijo vaše sisteme pred okvarami, uničenjem opreme in celo požarom. Naš portfelj ponuja ocenjen koncept zaščite na treh ravneh, ki zagotavlja, da so ukrepi prilagojeni vašim specifičnim lokalnim razmeram in zahtevam. Izdelki v portfelju naprav za zaščito pred prenapetostjo SENTRON vključujejo:

  • SENTRON 5SD7 odvodniki razsvetljave, tip 1
  • SENTRON 5SD7 kombinirani odvodniki prenapetosti, tip 1 in tip 2
  • SENTRON 5SD7 kombinirani odvodnik, tip 1 in 2
  • SENTRON 5SD7 prenapetostni odvodniki, tip 2
  • SENTRON 5SD7 prenapetostni odvodniki, tip 1, 2 in 3
  • SENTRON 5SD7 PV odvodniki prenapetosti, tip 2
em grafik typen v11.

Ključne prednosti

Prilagojeno lokalnim razmeram in individualnim potrebam

Ključen je sistematični koncept »stopnjevane zaščite«: Zaščitite napajalne in komunikacijske linije, od končnih naprav do vstopa v stavbo, z napravami za zaščito pred prenapetostjo različnih razredov zmogljivosti, izbranimi na podlagi električnih obremenitev.

Dodatek k odvodniku strele

V skladu z IEC 61312-1 približno 50% toka strele gre na tla prek odvodnika strele. Do 50% preostalega toka vstopi v stavbo in potrebuje ukrepe za zaščito pred prenapetostjo.

Izpostavljene zmogljivosti