Zakaj SENTRON 3VA odklopniki v oblikovanem ohišju?
Zagotovite zanesljivo zaščito ljudi in sistemov, zmanjšajte čas izpada in zagotovite preglednost delovanja z dobro zasnovanimi, modularnimi in zelo spremenljivimi odklopniki SENTRON 3VA iz oblikovanega ohišja.
Sistem, odobren v skladu z IEC 60947 in UL 489 in certificiran z oznako Siemens EcoTech, podpira globalne aplikacije in je na voljo v več serijah, ki ustrezajo potrebam vaših strojev in plošč. Z modularno zasnovo, zelo spremenljivimi konfiguracijami in več kot 500 dodatki za merjenje, komunikacijo in avtomatizacijo
- zagotavljajo učinkovito in zanesljivo zaščito v vseh aplikacijah
- zagotavljanje visoke razpoložljivosti sistema s selektivno zaščito
- brezhibno vključite v sistemske in programske pokrajine
- podpirati trajnostno preobrazbo industrije in infrastrukture