Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Prenesite brošuro o izdelku tukaj

Preberite več o funkcijah in zmožnostih tega izdelka.

SENTRON 3WD zračni odklopnik

3WD DC Air Circuit Breaker je razvit na podlagi napredne tehnološke platforme Siemens ACB in je posebej zasnovan za scenarije distribucije enosmerne energije. Model 3WD ima nazivno napetost do 1000V, nazivni tok do 2000A in prekinitveno zmogljivost do 65kA. Opremljen je s celovitimi zaščitnimi funkcijami in je standardno opremljen z načinom varnostnega vzdrževanja DAS+ za stabilno delovanje opreme in varnost osebja, hkrati pa zagotavlja učinkovito in zanesljivo zaščito za sisteme za distribucijo električne energije z enosmernim tokom. 3WD izpolnjuje zahteve uporabe DC parkov, podatkovnih centrov in še več.

3wd-dc-acb19-3wd2220-4ae52-3dd1-product-photo-mhero-1280x720

Robustna zmogljivost

3WD DC Air Circuit Breaker je zasnovan za zahtevne scenarije distribucije enosmerne energije. Ponaša se z izjemnimi parametri zmogljivosti: nazivno napetost do 1000V, nazivni tok do 2000A in prekinitvene zmogljivosti 65kA.

Prilagodljiva konfiguracija

3WD ponuja celovite zaščitne funkcije, vključno s preobremenitvijo, kratkim stikom, trenutnim kratkim stikom in zaščito pred zemeljsko napako, ki zanesljivo izpolnjuje zapletene in raznolike zahteve glede zaščite pri distribuciji energije.

Izboljšana zaščita osebne varnosti

Način varnostnega vzdrževanja DAS+ je standardno za zagotavljanje stabilnega delovanja opreme in varnosti osebja. Pričakujte učinkovito in zanesljivo varnost za distribucijske sisteme enosmerne energije.

Izpostavljene zmogljivosti