Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Prenesite brošuro o izdelku tukaj

Preberite več o funkcijah in zmožnostih tega izdelka.

Zakaj SENTRON 3VD DC odklopniki v oblikovanem ohišju (MCCB)?

V nadaljevanju klasične oblikovalske filozofije odklopnikov z oblikovanimi ohišji Siemens 3VA, odklopnik Siemens 3VD DC integrira zanesljivost in inovativnost. Podpira največjo 1000 V enosmerno napetost, kar ustreza zahtevnim zahtevam različnih enosmernih aplikacij. Z inovativno dvopolno zasnovo zmanjšuje 20% prostora v omari in stroške surovin, kot so bakrene palice. Poleg tega skrajša čas namestitve do 30%. Varno, zanesljivo, zelo učinkovito in stroškovno učinkovito, 3VD zagotavlja izjemne zaščitne rešitve za vaše enosmerne napajalne sisteme.

sentron-3vd-dc-molded-case-circuit-breakers-mhero-1280x720

Zagotovite prilagodljivost in zanesljivost s klasičnim dizajnom

3VD podeduje klasično oblikovalsko filozofijo odklopnikov iz oblikovanih ohišja Siemens 3VA, ki podpirajo univerzalno dodatno opremo. Zagotavlja prilagodljivo konfiguracijo, hkrati pa zagotavlja zanesljivost in stabilnost

Inovativna zasnova

3VD zagotavlja inovativno obliko velikosti in sprejema bolj kompaktno dvopolno rešitev. Prihranite prostor v omari za 20% in skrajšajte čas namestitve za 30%.

Popolna zmogljivost za enosmerne aplikacije

3VD je primeren za enosmerni sistem z največjo napetostjo do 1000VDC. Zagotavlja trenutno pokritost do 1200A, več možnosti za prekinitev zmogljivosti in vključuje prilagodljive zaščitne sheme za pokrivanje zapletenih aplikacij enosmernega toka.

Dinamični ventili so