Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?
PROMOCIJSKI KOMPLET

SENTRON komplet modularne opreme

Security, ki si jo lahko privoščite!
Odkrijte SENTRON modularno opremo po ugodni ceni!

Distribucijska plošča je srce vsake električne instalacije. Zanesljivost zaščite je odvisna od kakovosti naprav, nameščenih v njej - bodisi doma, v pisarni ali v industrijskem objektu. Z izbiro dokazanih izdelkov blagovne znamke vlagate v duševni mir in dolgoročno varnost.

Komplet modularnih naprav SENTRON podjetja Siemens združuje tri ključne vrste zaščite v eni celoviti rešitvi — idealna tako za monterje kot za vlagatelje, ki iščejo zanesljivost po razumni ceni.

Kaj je vključeno v komplet?

  • 5SV4344-0 diferencialni odklopnik
    — različica 3+N, 40 A, AC tip, občutljivost 30 mA. Učinkovito ščiti pred nevarnimi diferencialnimi tokovi, kar zmanjšuje tveganje električnega udara.
  • 5SL6316-6 miniaturni odklopnik
    - 3-polna, značilnost B16 A, zmogljivost kratkega stika 6 kA. Zanesljiva zaščita trifaznih tokokrogov pred preobremenitvami in kratkimi stiki.
  • 3x 5SL6116-6 Odklopniki
    - 1-polna, značilnost B16 A, zmogljivost kratkega stika 6 kA. Dokazana zaščita za enofazne vtičnice.

Številka naročila zgornjega kompleta

Predlagana cena

PL2: SIEP_RCD_AC

189 PLN bruto

Promocija traja do 31. avgusta 2026 ali do konca zalog.


Zakaj izbrati SENTRON?

Izdelki SENTRON so sinonim za kakovost, kar dokazujejo desetletja prisotnosti podjetja Siemens na električnem trgu. Natančna izdelava, skladnost s standardi in dolga življenjska doba je to vredna izbira — danes in v prihodnosti.

Naročite komplet in ga preizkusite zdaj!

Radar izdelka

Product Radar je uradno Siemensovo orodje, ki podpira iskanje izdelkov.