Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Interoperable SCWS Safety System with EULYNX Interface poganja ga Schweizer Electronic

Schweizer Electronic je vodilni v Evropi na področju avtomatizirane zaščite na progi za prometne železnice. Podjetje razvija sisteme opozarjanja s certifikatom SIL4 za delavce na terenu in razširilo svoj portfelj z napravami za geofencing, ki niso povezani z SIL-om. Ti sistemi opozarjajo delavce na progi ali v bližini, kar izboljšuje varnost na gradbenih in vzdrževalnih mestih.

Za dodatno zmanjšanje prekinitev dela in optimizacijo delovanja Schweizer Electronic razvija rešitve za opozorila, ki temeljijo na signalizaciji (SCWS), ki uporabljajo standardizirane vmesnike, kot so tisti med ILTIS in blokirnimi sistemi ali povezavami, skladnimi z Eulynx. Tehnologija je v razvoju in pripravljena za pilotno izvajanje.

Zakaj Avtomatizirani varnostni sistem delavcev na stezi z vmesniškimi adapterji?

SIL4 PoC za zaščito delovnega mesta, ki zmanjšuje prekinitve in izboljša učinkovitost vzdrževanja z uporabo podatkov o blokiranju v realnem času in avtomatiziranih opozoril, specifičnih za pot. Njegova arhitektura, ki temelji na adapterjih, zagotavlja vzvratno združljivost, medtem ko zasnova, skladna z Eulynx, omogoča pripravljenost za ETCS Level 2. To ščiti naložbe v življenjski cikel, krepi varnost in kibernetsko varnost ter pozicionira operaterje za prihodnost, neodvisna od prodajalcev.

Elektronska oprema s prenosnikom in diagramom

Koristi

  • Zagotavlja pravočasna, specifična opozorila za zaščito delavcev, ki omogočajo učinkovitejše, usklajene in varnejše vzdrževalne dejavnosti na progi in okoli nje.
  • Ponuja modularno, standardizirano celovito rešitev s prilagodljivo digitalno arhitekturo, ki ustreza visokim operativnim zahtevam vzdrževanja in upravljanja sredstev. Njegova modularnost omogoča razširljivost, hitro uvajanje in stroškovno učinkovitost v različnih železniških okoljih
  • Podpira obstoječo infrastrukturo prek modularnega adapterskega okvira, kar omogoča brezhibno integracijo s starejšimi preklopi — vključno s starejšimi generacijami in sistemi, povezanimi z ILTIS — brez drage prenove ali zamenjave.
  • Poenostavi obdelavo sprememb topologije omrežja in zmanjša napor na lokacijah, kjer tradicionalni sistemi trajnega opozarjanja zahtevajo večkratne inženirske posodobitve za vsako spremembo infrastrukture.
  • Zagotavlja dolgoročno sposobnost preživetja s popolno digitalizacijo in vmesniki, skladnimi z Eulynx, zagotavljajo visoko raven varnosti, kibernetske varnosti in prilagodljivosti za zadovoljevanje razvijajočih se potreb strank, vključno z integracijo funkcij zaščite vlakov.

Predstavljene zmogljivosti

Case Study

Opozorilni sistemi, ki temeljijo na signalni škatli

Zmogljiv SCWS EULYNX

Opozorila SIL3/4 prek sistema EULYNX SCI‑CC omogočajo hitrejšo in učinkovitejšo zaščito železniškega delovnega mesta brez opreme ob progi. Enostavne spremembe topologije prek XML in registracije naprave.

Aplikacije v resničnem svetu

Select...

Avtomatiziran opozorilni sistem na osnovi SCWS

Sistem TSS, skladen z Eulynx, se integrira z digitalnimi in starejšimi preklopi za zagotavljanje opozorila na podlagi poti z uporabo podatkov v realnem času. Zagotavlja varnost SIL4, zmanjšuje terenske komponente, ščiti obstoječa sredstva in omogoča prihodnjo integracijo ETCS za interoperabilne digitalne železniške operacije.

Raziščite vire in sorodne izdelke

Dodatne informacije in viri