Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Zakaj SCALANCE X-300 stikala za montažo v stojalo?

Stikala SCALANCE X-300 za pritrditev na stojalo in Ethernet vključujejo operativno tehnologijo (OT) in informacijsko tehnologijo (IT) za zanesljivo in varno povezovanje vaših strojev in senzorjev.

Stikala SCALANCE X-300 vam pomagajo pri gradnji prilagodljive in varne omrežne infrastrukture v vaši trgovini, od stikal za pritrditev na stojalo do Ethernet stikal do stikal za izjemno zahtevna industrijska okolja.

Izdelki SCALANCE X-300 vključujejo:

  • SCALANCE XC-300/SCALANCE XCM-300: Kompaktna Ethernet stikala za visoko zmogljiva omrežja rastlin
  • SCALANCE XR-300/SCALANCE XRM-300: Stikala za pritrditev v stojalo s prilagodljivimi možnostmi uporabe pri temperaturah do +70° C
  • SCALANCE XR-300WG: stroškovno optimizirano in prostorsko varčno stikalo za montažo z zaščitnim razredom IP30

Ključne prednosti

Oblikujte prilagodljive in varne rešitve

Združite OT in IT za bolj prilagodljivo in varnejšo prodajalno. Ethernetna stikala SCALANCE X-300 so na voljo kot kompaktne ali 19-palčne naprave za pritrditev v stojalo.

Omogoči visoko razpoložljivost omrežja

Izkoristite visoko razpoložljivost omrežja prek redundančnih mehanizmov, kot so MRP in virtualni LAN, ter prenos do 10 Gbit/s.

Optimizirajte prostor

Stikala SCALANCE X-300 ponujajo do 28 priključnih naprav v majhnem prostoru za namestitev.

Predstavljene zmogljivosti