Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Zakaj SCALANCE X‑200 stikala?

Upravljana stikala SCALANCE X‑200 zagotavljajo zanesljiv in prilagodljiv industrijski Ethernet od strojnih celic do omrežnih obratov. Robustna zasnova, celovite funkcije Layer 2 in diagnostika omogočajo delovanje v težkih okoljih.

Portfelj vključuje:

  • XC‑200 Gigabitna stikala z nastavki SFP
  • Različice IP65 brez omare XP‑200 z M12
  • Kompaktni upravljani modeli XB‑200
  • XF204G ultraflat za tesne prostore
  • Zasnova adapterja za vodilo XF‑200BA ET 200SP
  • X‑200IRT za strogo uporabo v realnem času

Ključne prednosti

Povečajte razpoložljivost omrežja

Uporabite redundanco obroča, kot sta MRP in HRP, upravljane funkcije Layer 2 in diagnostiko naprav, da ohranite sisteme tudi, ko povezave ne uspejo.

Poenostavite industrijsko uvajanje

Izbirajte med kompaktnimi, gigabitnimi različicami, brez omaric in različicami IRT za prilagoditev strojev v omrežja rastlin z doslednim orodjem

Lestvica pasovne širine za sodobni OT

Izberite možnosti Fast Ethernet in Gigabit z nastavitvami SFP, ki podpirajo video, senzorje in nadzor brez ozkih grl.

Izpostavljene zmogljivosti

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Cybersecurity za industrijo

Security informacije

Za zaščito obratov, sistemov, strojev in omrežij pred kibernetskimi grožnjami je treba izvajati in nenehno vzdrževati celovit, najsodobnejši koncept industrijske varnosti. Siemensovi izdelki in rešitve tvorijo le en element takega koncepta. Za več informacij o industrijski varnosti obiščite.