SCALANCE LPE je majhen in robusten lokalni procesorski motor z zmogljivim CPU. Je prilagodljivo uporaben — na primer za robove, ki vam omogočajo znatno povečanje učinkovitosti vaših rastlin. SCALANCE LPE zbira podatke neposredno v procesu, jih predhodno obdeluje in jih daje na voljo drugim sistemom. Možne aplikacije so npr. spremljanje stanja več naprav za namene napovednega vzdrževanja ali odkrivanja anomalij v komunikacijskih omrežjih. Zahvaljujoč zmogljivem CPU-ju procesorski motor hkrati obravnava več aplikacij. Njegov operacijski sistem, ki temelji na Linuxu, vam omogoča, da z eno napravo implementirate lastne razvite aplikacije in aplikacije, ki so na voljo na trgu (kot je Docker ©).
Zakaj SCALANCE LPE (lokalni procesni motor)?
Ključne značilnosti
Industrijsko oblikovanje
Zasnovan za uporabo pri temperaturah od —40 °C do +60 °C. Lokalni procesorski motor je brez ventilatorja, ima odvečno napajanje in zaradi svoje kompaktne zasnove ustreza vsaki nadzorni omari. S svojim zmogljivim procesorjem lahko SCALANCE LPE obdeluje več aplikacij hkrati. Široka paleta homologacij, vključno z železniškim in nevarnim conom 2, razširja njegovo področje uporabe.
Največja prilagodljivost in odprtost za vaše ideje
Kot odprt sistem, ki temelji na Linuxu, vam SCALANCE LPE omogoča izvajanje lastnih samorazvitih aplikacij. Deluje lahko kot industrijski računalnik, robna naprava za odkrivanje omrežnih anomalij, požarni zid ali usmerjevalnik — in podpira aplikacije, ki so na voljo na trgu, vključno z rešitvami za oddaljeni dostop Zero Trust.
Brezhibno integriran in sistemski združljiv
Ohišje sledi zasnovi SIMATIC S7-1500, kar zagotavlja brezhibno integracijo s portfelji SCALANCE in SINEC. Njegove dimenzije in struktura se popolnoma ujemajo z drugimi komponentami za upravljanje omrežja Siemens.
Zanesljivo odporno na prihodnost za dolgotrajno uporabo
Omogoča prihodnost pripravljene koncepte strojev in obratov, zasnovane za dolgoročni uspeh. Prilagodljiva platforma zagotavlja, da lahko razvoj skupnosti izkoristite leta brez spreminjanja strojne opreme.

Cybersecurity za industrijo
Security informacije
Za zaščito obratov, sistemov, strojev in omrežij pred kibernetskimi grožnjami je treba izvajati in nenehno vzdrževati celovit, najsodobnejši koncept industrijske varnosti. Siemensovi izdelki in rešitve tvorijo le en element takega koncepta. Za več informacij o industrijski varnosti obiščite.