Zakaj tehnologija ožičenja FastConnect?
Kabeliranje industrijskih obratov je zahtevno, težave pa se pojavijo pri odstranjevanju kablov, sestavljanju vtičnega priključka ali povezovanju jeder. FastConnect je sistem za hitro montažo kablov za konfiguriranje omrežja Industrial Ethernet, PROFINET ali PROFIBUS v industrijskih obratih.
FastConnect zmanjšuje zapletenost in prihrani ključni čas, saj omogoča hitro, enostavno in zanesljivo montažo na kraju samem. Prefinjen sistem pomaga preprečiti napake pri namestitvi in izboljšuje operativno razpoložljivost. Poleg preverjenih standardnih dolžin industrijskega Ethernet priključnega kabla M12-180/M12-180 lahko naročite dolžine, specifične za stranke, med 0,3 m in 88 m.
FastConnect vključuje bakrene kable in priključke, optične kable in priključke ter kable za napajanje modulov.