Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

SAM4 Health poganja ga Samotics

Samotics je vodilni ponudnik realnih vpogledov za optimizacijo zmogljivosti in energetske učinkovitosti izmeničnih motorjev in vrtljive opreme. Strokovna skupina podatkovnih znanstvenikov, razvijalcev programske opreme in tehničnih strokovnjakov je razvila platformo, ki temelji na umetni inteligenci, ki podpira globalna industrijska podjetja pri zmanjševanju porabe energije in nenačrtovanih izpadov.

Koristi

  • 200% tipična letna donosnost naložbe z učinkovitejšim vzdrževanjem in večjo razpoložljivostjo
  • 90% razvojnih napak se običajno odkrijejo do 5 mesecev pred okvaro
  • 24/7 neprekinjeno spletno spremljanje sredstev
  • Učinkovitost sredstev in uporabnikov
  • Odpornost

Predstavljene zmogljivosti

Raziščite vire in sorodne izdelke

Predpogoji

Pogon = izmenični pogon (FVD/VSD je možen v primeru nizkonapetostne opreme)

Oprema = vrtenje

Povezljivost (4G, WiFi, LAN)

Strojna oprema SAM4 (naprava za zbiranje podatkov)