Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

SENUMAC – Grain Flow Optimization for Ports and Storage poganja ga S-Engineering

Naše pametne rešitve pomagajo povečati učinkovitost in hitrost nakladanja, zmanjšati obratovalne stroške zaradi zmanjšane porabe energije, podaljšati življenjsko dobo opreme zaradi enakomernega postopka nakladanja, zmanjšati vpliv človeškega dejavnika na pretovarjanje žita;
Za skladiščenje žita: izboljšajte natančnost in zanesljivost meritev prostornine zrna, povečajte učinkovitost pri ravnanju z žitom, zmanjšajte operativne stroške z avtomatizacijo in boljšim upravljanjem zalog.

Zakaj SENUMAC — nov način obvladovanja postopka pretovarjanja?

SENUMAC je celovit avtomatizirani nadzorni sistem za nalaganje transportnih linij, ki uporablja patentirane algoritme za spletno modeliranje in zajamčen nadzor.
Kako SENUMAC rešuje težave strank:
• Avtomatizira postopek nalaganja in zmanjšuje odvisnost od človeškega dejavnika.
• Zagotavlja enakomerno obremenitev opreme in preprečuje izklop v sili.
• Optimizira porabo energije z inteligentnim nadzorom procesov.

Senumac

Koristi

  • Povečanje produktivnosti nakladanja do 20%
  • Zmanjšanje porabe električne energije do 20%

Predstavljene zmogljivosti

Aplikacije v resničnem svetu

Select...
Rezultati izvajanja

Terminal za morsko žito 3 mln. ton/leto

To so resnične številke projektov, ki smo jih izvedli:
Pred SENUMAC:
- 1,14 kWh/tono
- 743 ton/uro
- 3 863 MWh na leto

Po SENUMAC:
- 0, 94 kWh/tono
- 865 ton/uro
- 3 196 MWh na leto

To je več kot 660 MWh letnega prihranka energije.
Obdobje vračila je manj kot 2 leti.

Raziščite vire in sorodne izdelke