Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Zakaj RTS-03-NA?

Neavtomatska prenosna stikala Russelectric serije RTS-03-NA so idealna za aplikacije, pri katerih takojšnja obnova storitve (po izgubi običajnega vira) ni kritična, za sprožitev prenosa pa je na voljo lokalno operativno osebje. Operativno osebje lahko sproži prenos vira lokalno z električno upravljanimi tipkami, mehanskim zunanjim ročnim upravljalnikom ali na daljavo (neobvezno). Z enako konstrukcijo kot avtomatska prenosna stikala serije Russelectric RTS imajo ta dvojna stikala, ki so na seznamu UL, enake odpornosti, zasnovo in dokazano zmogljivost. Zgrajeni po enakih visokih standardih, zagotavljajo enako preizkušeno zanesljivost, varnost in izjemno kakovost v neavtomatski konfiguraciji.

  • 3-ciklična nazivna enojna ali dvojna neavtomatska prenosna stikala
  • 3-ciklični zapiralni in vzdržljivi parametri Simetrični amperi
  • 480 VAC ali manj UL testirano, navedeno in označeno pod UL-1008

Ročno zaženite prenos moči

Operativno osebje lahko sproži prenos vira lokalno z električno upravljanimi tipkami ali mehanskim zunanjim ročnim upravljalnikom ali na daljavo (neobvezno).

Zgrajen tako, da prenese ekstremne pogoje napak

Popolnoma preizkušen za 3-ciklično zapiranje in vzdržljivost. Ko so usklajene z varovalkami, ki omejujejo tok, so na seznamu UL za zapiranje in zdržijo ocene do 200.000 A.

Operativna prilagodljivost z možnostjo prihodnje nadgradnje

Vsa neavtomatska stikala je mogoče enostavno pretvoriti v popolnoma samodejno delovanje z dodatkom nadzorne plošče in manjšimi spremembami ožičenja. To zagotavlja prilagodljivost za prihodnjo širitev in prenovo sistema.

Izpostavljene zmogljivosti

Raziščite dodatne vire

Tehnične podrobnosti