Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Zakaj terenske storitve in poprodajni trg?

Ekipe Russelectric Field Service in Aftermarket zagotavljajo popolno terensko podporo naši infrastrukturi za napajalne sisteme in kontrole.

Russelectric terenski servisni inženirji so edini tovarniško pooblaščeni ponudniki storitev za Russelectric opremo. Ko gre za zagotavljanje razpoložljivosti opreme, kritične za misijo in opreme za življenjsko varnost, noben drug ponudnik storitev ne more ustrezati zmogljivostim Russelectric. Naši FSE so tovarniško usposobljeni, na voljo 24 x 365, imajo takojšen dostop do nadomestnih delov in imajo neposreden dostop do inženirjev izdelkov Russelectric.

Od zagona in zagona na novo nameščene opreme do popolnega 24-urnega odzivanja v sili so naši terenski inženirji strokovno usposobljeni, da bodo vaša oprema na voljo in zanesljiva.

Kontaktni podatki za službo

Načrtovano: 800-225-5250

Nujne razmere: 800-654-3020

Ključne prednosti

Zgodaj ujamite težave s sistemom in povečajte učinkovitost

Naše storitve pomagajo zagotoviti, da vaša sredstva delujejo z največjo učinkovitostjo. Izboljšajo tudi varnost operaterja in osebja, zmanjšujejo nenačrtovane izpade in povečajo splošno zanesljivost sistema.

Oblikujte kritično strategijo upravljanja rezervnih delov

Russelectric se zavezuje k sodelovanju z vami za dostop do opreme in pripravo priporočil za kritične rezervne dele. To je ključna komponenta pri izvajanju vašega programa vzdrževanja električne energije, kot zahteva NFPA 70B.

Dostop do storitev za nujne primere

Imate nujne primere opreme, ki zahteva takojšnjo pomoč na terenu? Zavedamo se, da ste, ko je sistem za nadzor moči brez povezave, izpostavljeni tveganjem, pred katerimi vas je sistem namenjen zaščiti.

Izpostavljene zmogljivosti