Skip to main content
Ta stran je prikazana z avtomatskim prevajanjem. Namesto tega glej v angleščini?

Zakaj kompaktna stikala serije RUGGEDCOM RS?

Portfelj Siemens RUGGEDCOM RS serije — RS900, RS900G, RS910, RS900GP — zagotavlja kompaktna, uporabna Ethernet stikala Layer 2 za zahtevna industrijska okolja.

  • Izjemna zanesljivost: podpostaja utrjena za —40 do +85 °C, visok EMI in šok
  • Prilagodljiva povezljivost: hitri ali gigabitni Ethernet, optični priključki, PoE različice
  • Enostavna integracija: pritrditev na DIN tirnico in univerzalno izmenično/enosmerno napajanje
  • Varno omrežje: ROS z VLAN, RADIUS, SSH/SSL, SNMPv3
  • Odporna zasnova: Podpora za PRP/HSR za prekinitev brez sekunde
  • Vzdržljiv, razširljiv in varen — idealen za zahtevna omrežja OT.
Siemens RuggedCom RS900 and i800 rugged devices in a key visual image.

Ključne prednosti

Omogočanje zanesljivega nadzora v težkih pogojih

Konstrukcija, utrjena v postajah, je odporna na EMI, vibracije in ekstremne temperature, tako da preprečuje napake v prometu v sloju 2 za avtomatizacijo, ki je kritična za misijo.

Poenostavite integracijo med OMARAMI OT

Kompaktna oblika, pritrditev na DIN tirnico, univerzalna izmenično-enosmerna moč in možnosti vlaken na dolge razdalje ustrezajo tesnim prostorom in kompleksnim topologijam brez preoblikovanja.

Okrepiti varnost na robu omrežja

Funkcije ROS dodajajo večstopenjska gesla, SSH/SSL, segmentacijo VLAN, RADIUS in SNMPv3 za utrjevanje dostopa in izoliranje prometa od nekritičnih naprav.

Predstavljene zmogljivosti

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Cybersecurity za industrijo

Security informacije

Za zaščito obratov, sistemov, strojev in omrežij pred kibernetskimi grožnjami je treba izvajati in nenehno vzdrževati celovit, najsodobnejši koncept industrijske varnosti. Siemensovi izdelki in rešitve tvorijo le en element takega koncepta. Za več informacij o industrijski varnosti obiščite.